Термометры
Стекло из акрила, инструментального стекла, поликарбоната и безосколочного стекла для разных областей применения.
Стандартная цельносварная конструкция из нержавеющей стали 304; технологические соединения и капиллярная трубка из нержавеющей стали 316. Герметичный корпус, отвечающий требованиям стандарта ASME B40.200, предотвращает запотевание и попадание влаги в механизм. Система защиты внутренних деталей от повреждения при выходе температуры за пределы диапазона измерения на величину до 50% диапазона, но не более чем до 260 °C (500 °F). Заполнение из несиликонового геля для гашения вибрации. Противопараллаксный циферблат, облегчающий считывание показаний. Возможность внешней регулировки облегчает поверку в условиях эксплуатации.
Все гидрозаполненные биметаллические термометры Swagelok проходят заводскую калибровку в соответствии со стандартом ASME B40.200.
Модификации:
- Без гасителя вибрации;
- с сертификатом калибровки NIST;
- с силиконовым наполнителем (кроме моделей со стандартным гасителем вибрации, с инструментальным стеклом или диапазоном шкалы свыше 260 C);
- с технологическим соединением и капиллярной трубкой из нержавеющей стали 316;
- с накидной контргайкой с резьбой NPT
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |