Шланг с центральной трубкой из перфторированного сополимера (PFA) и оплеткой из нержавеющей стали марки 302
Шланги Swagelok из PFA отвечают требованиям стерильных помещений и могут применяться для решения широкого ряда санитарно-технических задач. Шланги из PFA обладают повышенной гибкостью, а гладкая центральная трубка отвечает требованиям Управления США по надзору в сфере пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA): 21CFR часть 177.1550; USP <87, 88> категория VI; 3-A. Опционально предлагается центральная трубка из PTFE, наполненная техническим углеродом, для систем, требующих рассеяния статического электричества.
Гладкая внутренняя стенка шланга обеспечивает точность регулирования расхода и чистоту контуров после их опустошения. Силиконовое покрытие легко поддается антибактериальной обработке, защищает оплетку из нержавеющей стали, предохраняет персонал от ожогов и помогает поддерживать нужную температуру технологического процесса.
Шланги Swagelok серии Coreflex U повышенной гибкости с гладким внешним покрытием отличаются высокой химической совместимостью.
Характеристики:
Материалы |
|
Центральная трубка | гладкая, перфторированный сополимер (PFA) |
Армирование | оплетка из нержавеющей стали марки 302 |
Покрытие | силикон |
Муфта | нержавеющая сталь марки 300 |
Соединения | нержавеющая сталь марки 316 |
Типоразмер шланга | от 1/2 до 2 дюймов |
Рабочее давление | до 20,6 бар |
Диапазон температур | от –53 до 230 °C |
Соединения | трубопроводные фитинги и адаптеры Swagelok, фитинги с трубной резьбой NPT, санитарно-технические зажимы, трубные фитинги под стыковую сварку, фитинги с накидной гайкой SAE 37° (JIC) (внутренняя резьба), кулачково-пазовые соединения, патрубки, фитинги с торцевой металлической уплотнительной прокладкой VCR, фитинги с торцевым уплотнительным кольцом VCO (внутренняя резьба), фитинги с цилиндрической резьбой ISO/BSP, вакуумные фланцы, фланцы для соединения внахлест, соединение для биофармацевтики «I-line» |
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |