alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon
изоляция шланга

Вы можете предотвратить конденсацию и практически выравнять температуру поверхности холодных шлангов с внешней температурой независимо от температуры рабочей среды. В производстве полупроводников конденсат может стать серьезной проблемой в связи с летучестью и повышенной опасностью жидкостей, используемых при изготовлении ИС. Каждая выявленная капля и утечка может быть опасна и привести к останову оборудования или целого завода в целях безопасности. В других низкотемпературных процессах (например, из-за эффекта Джоуля — Томсона с падением давления) изоляция шланга позволит снизить или устранить обледенение внешней поверхности компонентов жидкостной или газовой системы, которое может отразиться на их характеристиках.

Изоляция шлангов Swagelok также существенно сокращает теплопотери по всей длине шлангов, а также стабилизирует температуру рабочей среды на всем протяжении процесса. Отсутствие изоляции требует дополнительной энергии для охлаждения и отрицательно влияет на стабильность температуры в оборудовании для производства полупроводников.

Преимущества

  • Обеспечение гибкости системы и постоянства температуры благодаря плотному материалу из аэрогеля
  • Минимизация проникновения водяных паров со стороны торцов благодаря силиконовому торцевому уплотнению
  • Упрощение прокладки соединений и экономия места благодаря меньшему наружному диаметру за счет компактности материала
  • Упрощение идентификации типа шлангов (напр., питающий или возвратный) с помощью внешней обмотки с цветовой кодировкой поверх изоляции
  • Подходит для большинства применений с размером шлангов от 3/8 до 1 дюйма (9,6–25,4 мм)

hose insulation diagram

Технические характеристики

Материал
Изоляция из аэрогеля с низкой теплопроводностью
Оболочка Полиолефин
Манжеты торцевых соединений Силикон
Номинальные размеры шланга От 3/8 до 1 дюйма
Диапазон температур От –65 до 257 °F (от –53 до 125 °C)

Просмотрите и приобретите наши самые используемые изделия.

Узнайте, как продукция Swagelok может вам помочь. Ознакомьтесь с нашими каталогами или найдите центр продаж и сервисного обслуживания.

Подбор изделий с учетом требований безопасности. Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо полностью проверить весь каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Внимание! Запрещается совместное использование и замена компонентов торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok с двумя обжимными кольцами (и других изделий, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования) изделиями других производителей.