alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Сварочные головки

Сварочные головки Swagelok

Особенности:

  • Обеспечивают надежную и равномерную орбитальную сварку труб.
  • Поляризованный контакт питания гарантирует надежное подключение головки к источнику питания.
  • Не требующее калибровки оптическое регулирование скорости без использования тахометра.
  • Сварка труб наружным диаметром от 1/16 до 4 дюймов (от 2 до 114 мм).
  • Удлинитель кабеля питания головки, позволяющий выполнять сварку на удалении от источника питания.

Ассортимент изделий включает:

  • миниатюрные сварочные головки серии 4 и сварочные головки серии 8 для сварки труб наружным диаметром от 1/16 до 1/2 дюймов (от 2 до 12 мм);
  • сварочные головки серии 5 для сварки труб наружным диаметром от 1/8 до 5/8 дюймов (от 3 до 17,3 мм);
  • высокопроизводительные сварочные головки серии 8HPH для сварки труб наружным диаметром от 1/8 до 1/2 дюймов (от 3 до 12 мм);
  • сварочные головки серии 10 для сварки труб наружным диаметром от 1/4 до 1 дюйма (от 6 до 25 мм);
  • сварочные головки серии 20 для сварки труб наружным диаметром от 1/2 до 2 дюймов (от 12 до 52 мм);
  • сварочные головки серии 40 для сварки труб наружным диаметром от 1 1/4 до 4 дюймов (от 42,2 до 114,3 мм).
Подбор изделий с учетом требований безопасности: Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Внимание: Не допускается замена или смешение компонентов двухколечных трубных обжимных фитингов Swagelok (а также других продуктов, на которые не распространяются общепромышленные стандарты) с компонентами других производителей.