alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Клапаны для отбора проб, переключающие поток

Клапаны Swagelok для отбора проб, переключающие поток
Клапаны Swagelok для отбора проб, переключающие поток
  • Не требуют многочисленных соединений с трубками, что ускоряет процесс их установки в системах отбора проб для анализа процесса.
  • Имеют компактную, малогабаритную конструкцию.
  • Управляют несколькими технологическими потоками.
  • Предотвращают перекрестное загрязнение.
  • Обеспечивают многократное отсечение потока и имеют меньшее количество точек возможной утечки.

Клапаны для отбора проб, переключающие поток, для использования в системе анализа процесса (серия SSV)

Каталог

Клапаны для отбора проб с переключением потока (серия SSV) представляют собой модульный блок, используемый в системе анализа процесса, обеспечивающий отсечение потока и стравливание среды и имеющий простую (одноэлементную) компактную конструкцию.

Характеристики:

Рабочее давление до 17,2 бар
Температура от -6 до 148 °C
Давление срабатывания от 2,8 до 10,3 бар
Размер отверстия 3,2 мм
Коэффициент расхода 0,20
Материал седла Фтороуглеводород FKM, Simriz®, Kalrez®
Торцевые соединения Внутренняя резьба NPT, 1/8 дюйма, Swagelok® MPC (стандарт ANSI/ISA 76.00.02)
Количество технологических потоков От 2 до 12, каждый поток управляется модулем с функцией отсечения и стравливания

Клапаны для отбора проб, переключающие и запорные (серии ТТ2 и Т2)

Клапаны для отбора проб, а также переключающие и запорные клапаны, представляют собой модульную систему, обеспечивающую выполнение различных функций управления потоком, имеющую простую (одноэлементную) конструкцию и меньше соединений с трубками, чем обычные системы, позволяющую сэкономить пространство и сократить время установки.

Характеристики:

Рабочее давление до 20,6 бар
Температура от -17 до 148 °C
Давление срабатывания от 3,5 до 10,3 бар
Отверстие клапана от 1,32 до 2,8 см
Материал уплотнений ПТФЭ, модифицированный ПТФЭ, сверхвысокомолекулярный полиэтилен, пенополиуретан
Торцевые соединения
Тип Трубные обжимные фитинги Swagelok®, нормальная внутренняя резьба
Размер 1/16, 1/8, 1/4 дюйма; 3 мм
Подбор изделий с учетом требований безопасности: Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Внимание: Не допускается замена или смешение компонентов двухколечных трубных обжимных фитингов Swagelok (а также других продуктов, на которые не распространяются общепромышленные стандарты) с компонентами других производителей.