alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Перепускные клапаны

Предохранительные клапаны Swagelok

Перепускные клапаны Swagelok

КУПИТЬ каталог

  • Материал уплотнений: стандартное исполнение – фтороуглеводород FKM. 
  • Можно заказать уплотнения из материала Buna N, этиленпропилена и неопрена. 
  • Уплотнения устанавливаются на заводе или поставляются в ремкомплекте уплотнений для установки на месте эксплуатации.
  • Комплекты пружин: для всех моделей предлагаются ремкомплекты пружин.
  • Рукоятки ручного управления: с её помощью можно открыть клапан, не меняя установленное давление. 
  • Могут устанавливаться на заводе или в комплекте для установки на месте эксплуатации.
  • Особые мероприятия по очистке и упаковке: выполняются особые мероприятия по очистке и упаковке (SC-11), предусмотренные компанией Swagelok, и обеспечивающие соответствие требованиям к чистоте изделия кода ASTM G93, уровень С.
  • Обеспечивают простую, надежную защиту от повышенного давления в различных общепромышленных системах.
  • Имеют легкую внешнюю регулировку установленного давления.
  • Могут быть предназначены для высокого и низкого давления.

Пропорциональные перепускные клапаны высокого давления (серии R3A и R4)

Характеристики:

Рабочее давление
до 413 бар
Пружины Несколько пружин для различного диапазона давлений

Пропорциональные перепускные клапаны низкого давления (серии RL3 и RL4)

Характеристики:

Рабочее давление
до 20,6 бар
Пружины Одна пружина для максимального установленного давления

Пропорциональные разгрузочно-перепускные клапаны высокого давления (серия PRV)

Характеристики:

Рабочее давление
до 400 бар
Установленное давление от 10,0 до 413 бар
Материал седла
Фтороуглеводород FKM и нитрил