alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Игольчатые клапаны, отсечные и регулирующие

Игольчатые клапаны Swagelok, отсечные и регулирующие
Игольчатые клапаны Swagelok, отсечные и регулирующие

Компания Swagelok® предлагает большой выбор игольчатых отсечных и регулирующих клапанов, обеспечивающих контроль расхода в системах общего применения и системах, предназначенных для эксплуатации в тяжелых условиях.

Особенности:

  • Обеспечивают надежный и постоянный контроль расхода;
  • Изготавливаются из различных материалов, имеют различные размеры и типы торцевых соединений;
  • Предназначены для эксплуатации в агрессивной среде и тяжелых условиях.

Игольчатые клапаны общего применения (серия GU)

КУПИТЬ каталог

Игольчатые клапаны серии GU общего применения предназначены для отсечения потока среды или стравливания. Невращающаяся игла из закаленной нержавеющей стали обеспечивает герметизацию и продолжительный срок службы системы. Доступен сертификат о низком уровне выбросов в соответствии со стандартом API 624.

Характеристики:

Рабочее давление до 413 бар
Температура От 0 до 650 °F (343 °C)
Коэффициент расхода До 2,25
Материал
Материал корпуса Нержавеющая сталь марки 316, углеродистая сталь
Материал уплотнений Углеродный/стеклонаполненный ПТФЭ, графит
Торцевые соединения
Тип Нормальная трубная резьба, соединения под приварку в раструб
Размер от 1/4 до 1 дюйма; от 6 до 25 мм

Игольчатый клапан с крышкой, выполненной зацело с корпусом (серии 0,1, 18, 20 и 26)

КУПИТЬкаталог

Предлагаем игольчатые клапаны с крышкой, выполненной влитую с корпусом, различных размеров, конфигураций, изготовленные из различных материалов и предназначенные для применения в различных условиях. Доступен сертификат о низком уровне выбросов в соответствии со стандартом API 624.

Характеристики:

Рабочее давление до 413 бар
Температура от -53 до 315 °C
Коэффициент расхода До 1,80
Материал
Материал корпуса Нержавеющая сталь марки 316, латунь, сталь, сплав 400
Материал уплотнений Пенополиуретан
Торцевые соединения
Тип Трубные обжимные фитинги Swagelok®, внутренняя трубная резьба ISO, NPT
Размер от 1/8 до 3/4 дюйма; от 3 до 18 мм

Игольчатые клапаны из нержавеющей стали с привинчивающейся крышкой (серия JB)

КУПИТЬкаталог

Игольчатые клапаны с привинчивающейся крышкой могут комплектоваться штоком с регулирующим или запорным наконечником, иметь прямую и угловую конфигурацию и регулируемое уплотнение.

Характеристики:

Рабочее давление до 206 бар
Температура от -40 до 315 °C
Коэффициент расхода До 0,58
Материал
Материал корпуса Нержавеющая сталь марки 316
Материал уплотнений ПТФЭ или Grafoil®
Торцевые соединения
Тип Трубные обжимные фитинги Swagelok®, с нормальной трубной резьбой, внешней резьбой стандарта ISO
Размер от 1/8 до 3/8 дюйма; 6 и 8 мм

Латунные игольчатые клапаны с привинчивающейся крышкой (серия JN)

КУПИТЬкаталог

Характеристики:

Рабочее давление до 41,3 бар
Температура от -40 до 148 °C
Коэффициент расхода До 0,43
Материал
Материал корпуса Латунь
Материал уплотнений Первичный ПТФЭ
Торцевые соединения
Тип Трубные обжимные фитинги Swagelok®, нормальная трубная резьба, стандарт ISO
Размер от 1/8 до 3/8 дюйма; 6 мм

Серия F10 - игольчатые клапаны с кованым корпусом, рассчитанные на давление 10 000 фунтов на кв. дюйм (690 бар)

каталог

Игольчатые клапаны с кованым корпусом серии F10 снабжены возвратной не вращающейся иглой из закаленного материала и обеспечивают многократное отсечение потока под давлением до 690 бар.

Характеристики:

Рабочее давление до 690 бар
Температура от -17 до 454 °C
Материал
Материал корпуса Кованая нержавеющая сталь марки 316
Материал уплотнений ПТФЭ, графит
Торцевые соединения
Тип Нормальная трубная резьба
Размер 1/2 дюйма
Конфигурация Прямая, наклонная, овальная

Рычажные клапаны (серии OG, 1G, и 92)

КУПИТЬкаталог

Легкое и быстрое двухпозиционное регулирование.

Характеристики:

Рабочее давление До 20,6 бар
Температура От -28 до 93 °C
Коэффициент расхода До 0,70
Материал
Материал корпуса Нержавеющая сталь марки 316, латунь
Материал кольцевого уплотнения штока Фтороуглеводород FKM
Торцевые соединения
Тип Нормальная трубная резьба
Размер 1/2 дюйма
Конфигурация Прямая, наклонная, овальная

Игольчатые клапаны с соединяющей крышкой, предназначенные для эксплуатации в тяжелых условиях (серии N и HN)

КУПИТЬкаталог

Игольчатые клапаны с соединяющей крышкой изготавливаются из различных материалов и рассчитаны на рабочее давление до 10 000 фунтов на кв. дюйм (689 бар) и температуру до 1200 °F (648 °C). Доступен сертификат о низком уровне выбросов в соответствии со стандартом API 624.

Характеристики:

Рабочее давление До 689 бар
Температура От -53 до 648 °C
Коэффициент расхода До 2,4
Материал
Материал корпуса Нержавеющая сталь марки 316, сплав 400, сплав 600, сплав С-276, титан
Материал уплотнений ПТФЭ
Торцевые соединения
Тип Трубные фитинги Swagelok, нормальная трубная резьба, торцевые соединения под приварку враструб, охватываемые фитинги VCR®, охватываемые фитинги VCO®
Размер от 1/8 до 1 дюйма; от 6 до 12 мм

Продувочные клапаны КИП (серия 6DB)

КУПИТЬкаталог

Характеристики:

Рабочее давление До 413 бар
Температура От -53 до 648 °C
Коэффициент расхода До 0,86
Материал
Материал корпуса Нержавеющая сталь марки 316
Материал уплотнений Grafoil
Торцевые соединения
Тип Трубные фитинги Swagelok, нормальная трубная внутренняя резьба, торцевые соединения под приварку враструб, охватываемые фитинги VCR®, охватываемые фитинги VCO®
Размер 1/4, 3/8, и 1/2 дюйма; 10 и 12 мм

Компактные манометрические клапаны

КУПИТЬкаталог

Компактные манометрические клапаны с функцией продувки легко устанавливаются и обеспечивают легкое техобслуживание манометров: имеют меньший вес и габариты по сравнению с обычными сборками.

Характеристики:

Рабочее давление До 275 бар
Температура от -53 до 315 °C
Материал
Материал корпуса Нержавеющая сталь марки 316
Материал кольцевого уплотнения Пенополиуретан
Торцевые соединения
Тип Трубные фитинги Swagelok
Размер 1/2 дюйма; 12 мм

Игольчатые клапаны для высокого давления

КУПИТЬкаталог

Корпус из холоднообработанной нержавеющей стали марки 316 и рассчитанные на высокое давление торцевые соединения позволяют использовать данные клапаны в системах с давлением до 45 000 фунтов на кв. дюйм (3102 бар).

Характеристики:

Рабочее давление До 3102 бар
Температура от -53 до 454 °C
Коэффициент расхода До 0,19
Материал
Материал корпуса Нержавеющая сталь марки 316
Материал уплотнений Стеклонаполненный ПТФЭ
Торцевые соединения
Тип С цилиндрической наружной резьбой, рассчитанные на высокое давление, внутренняя нормальная трубная резьба
Размер 9/16-18, 3/4-16, 1 1/8-12; 1/4 дюйма

Игольчатые клапаны с невращающимся штоком (серия D)

КУПИТЬкаталог

Характеристики:

Рабочее давление До 206 бар
Температура от -28 до 232 °C
Коэффициент расхода До 0,53
Материал
Материал корпуса Нержавеющая сталь марки 316, латунь, сплав 400
Материал кольцевого уплотнения Фтороуглеводород FKM
Торцевые соединения
Тип Трубные обжимные фитинги Swagelok®, нормальная трубная резьба
Размер от 1/8 до 3/8 дюйма; 6 мм

Манометрические клапаны (серия 6P)

КУПИТЬкаталог

Данные манометрические клапаны имеют легкодоступное сквозное отверстие и отверстия для соединения с манометром. Изготавливаются из различных материалов и обеспечивают универсальность системы.

Характеристики:

Рабочее давление До 413 бар
Температура от -28 до 204 °C
Коэффициент расхода До 1,80
Материал
Материал корпуса Нержавеющая сталь марки 316, сплав 400
Материал седла Ацеталь
Торцевые соединения
Тип Нормальная трубная резьба
Размер от 1/4 до 3/4 дюйма

Игольчатые клапаны из пенополиуретана

КУПИТЬкаталог

Данные игольчатые клапаны изготавливаются из высокочистого пенополиуретана, что обеспечивает их стойкость к химическому воздействию, имеют торцевые соединения в виде трубных обжимных фитингов из пенополиуретана, обеспечивающие надежность системы, полно поточное сквозное отверстие и шток с заглушкой на наконечнике для регулировки расхода.

Характеристики:

Рабочее давление До 12,4 бар
Температура от -17 до 148 °C
Коэффициент расхода До 1,39
Материал корпуса Первичный ПТФЭ
Торцевые соединения
Тип Трубные обжимные фитинги Swagelok из пенополиуретана
Размер 1/4, 3/8, и 1/2 дюйма
Подбор изделий с учетом требований безопасности: Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Внимание: Не допускается замена или смешение компонентов двухколечных трубных обжимных фитингов Swagelok (а также других продуктов, на которые не распространяются общепромышленные стандарты) с компонентами других производителей.