alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Дозирующие клапаны

Дозирующие клапаны Swagelok
Дозирующие клапаны Swagelok

Компания Swagelok предлагает несколько типов дозирующих клапанов для использования в системах с низким и высоким давлением. Данные клапаны изготавливаются из нержавеющей стали марки 316 и латуни, имеют коэффициенты расхода от 0,004 до 0,16 и предназначены для слабого, среднего и интенсивного потока.

Особенности:

  • Обеспечивают точный контроль расхода, необходимый для аналитических, измерительных и исследовательских приложений;
  • Подходят для систем с низким и высоким давлением;
  • Обеспечивают тонкую регулировку для высокоточных применений.

Дозирующие клапаны высокого давления (серия 31)

Характеристики:

Рабочее давление до 344 бар
Температура от -53 до 454 °C
Коэффициент расхода 0,04
Материал корпуса Нержавеющая сталь марки 316
Материал уплотнений ПТФЭ, Grafoil®
Торцевые соединения
Тип Трубные обжимные фитинги Swagelok®, нормальная внутренняя резьба
Размер 1/8 и 1/4 дюйма; 6 мм

Дозирующие клапаны низкого давления (серии S, M, и L) 

Характеристики:

Рабочее давление до 137 бар
Температура от -23 до 204 °C
Коэффициент расхода от 0,004 до 0,16
Материал корпуса Нержавеющая сталь марки 316, латунь
Материал кольцевого уплотнения штока Фтороуглерод FKM (корпус из нержавеющей стали марки 316), стандартный материал Buna N (корпус из латуни). Возможно использование других материалов
Торцевые соединения
Тип Трубные фитинги Swagelok, нормальная трубная резьба, охватываемые фитинги с торцевым уплотнением типа VCR
Размер 1/16, 1/8, и 1/4 дюйма; 3 и 6 мм
Подбор изделий с учетом требований безопасности: Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Внимание: Не допускается замена или смешение компонентов двухколечных трубных обжимных фитингов Swagelok (а также других продуктов, на которые не распространяются общепромышленные стандарты) с компонентами других производителей.