alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Клапаны избыточного расхода

Клапаны избыточного расхода Swagelok
Клапаны избыточного расхода Swagelok
  • Позволяют остановить неконтролируемый выброс рабочей среды при неисправностях выпускного трубопровода
  • Автоматически возвращаются в исходное состояние при восстановлении нормального давления потока
  • Позволяют сократить время технического обслуживания
  • Заменяют собой сложные обводные системы

Характеристики:

Рабочее давление до 413 бар
Температура от –23 до 204 °C
Материал корпуса Нержавеющая сталь марки 316
Материал уплотнительного кольца фторуглерод FKM
Соединения
Типы трубный фитинг Swagelok, резьбы NPT, ISO, SAE/MS, фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO®
Типоразмеры 6, 8, 10 и 12 мм
Подбор изделий с учетом требований безопасности: Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Внимание: Не допускается замена или смешение компонентов двухколечных трубных обжимных фитингов Swagelok (а также других продуктов, на которые не распространяются общепромышленные стандарты) с компонентами других производителей.