alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Сильфонные клапаны

Сильфонные клапаны Swagelok
Сильфонные клапаны Swagelok
  • Герметичные бессальниковые клапаны для применения в условиях, требующих надежной изоляции от окружающей среды
  • Сварное соединение надежно изолирует жидкость или газ в системе и предотвращает утечку
  • Различные модификации для задач общего назначения и для использования в условиях высокой чистоты

Клапаны сильфонного типа (серия B)

КУПИТЬкаталог

Характеристики:

Рабочее давление до 68,9 бар
Температура от –28 до 482 °C
Коэффициент расхода (CV) от 0,08 до 12
Материал корпуса нержавеющая сталь, латунь, сплав 400
Материал наконечника штока нержавеющая сталь, ПТФХЭ, сплав на кобальтовой основе
Соединения
Типы трубный фитинг Swagelok®, трубный фитинг под стыковую сварку, трубный фитинг под сварку в раструб, сварка встык, фитинг с торцевым уплотнением VCR®
Типоразмеры от 6 до 12 мм
Внутренний объем от 1,6 до 4,3 см3

Клапаны сильфонного типа с дополнительным уплотнением (серия U)

КУПИТЬкаталог

Характеристики:

Рабочее давление до 172 бар
Температура от –28 до 648 °C
Коэффициент расхода (CV) от 0,36 до 5,3
Материал корпуса нержавеющая сталь марки 316
Материал наконечника штока нержавеющая сталь, ПТФХЭ, сплав на кобальтовой основе
Соединения
Типы трубные фитинги Swagelok, фитинг с торцевым уплотнением VCR (внутренняя резьба), трубный фитинг под сварку в раструб, трубный фитинг под сварку встык
Типоразмеры от 6 до 12 мм
Внутренний объем от 1,8 до 23,9 см3

Клапаны сильфонного типа (серии H и HK)

КУПИТЬкаталог

Характеристики:

Рабочее давление до 68,9 бар
Температура от –62 до 315 °C
Коэффициент расхода (CV) от 0,11 до 0,28
Материал корпуса нержавеющая сталь марки 316 или латунь
Материал наконечника штока S17400 или ПТФХЭ
Соединения
Типы трубные фитинги Swagelok, резьба NPT, фитинг с торцевым уплотнением VCR, трубный фитинг под сварку в раструб,трубный фитинг под сварку в стык, удлинитель
Типоразмеры от 1/8 до 3/8 дюйма; 6 мм
Внутренний объем от 1,3 и 1,6 см3

Дозирующие клапаны с сильфонным уплотнением (серия ВМ)

КУПИТЬкаталог

Характеристики:

Рабочее давление до 48,2 бар
Температура от –28 до 482 °C
Коэффициент расхода (CV) от 0,005 до 0,30
Материал корпуса нержавеющая сталь марки 316
Материал наконечника штока нержавеющая сталь марки 316 с хромовым покрытием повышенной твердости
Соединения
Типы трубные фитинги Swagelok, цельный фитинг с торцевым уплотнением VCR (наружная резьба), трубный фитинг под сварку в раструб, трубный фитинг под сварку встык
Типоразмеры 1/4 и 3/8 дюйма; 6 мм
Внутренний объем 1,1 см3 — наконечник дозирующего золотника, 1,6 см3 — наконечник штока регулятора

Переключающий клапан с сильфонным уплотнением (серия BY)

КУПИТЬ

Характеристики:

Рабочее давление от вакуума до 10,3 бар
Температура от 18 до 93 °C
Материал корпуса нержавеющая сталь марки 316
Материал наконечника штока нержавеющая сталь марки 316 с покрытием из ПТФЭ
Соединения фитинг с торцевым уплотнением VCR® размером 1/4 дюйма или трубный фитинг Swagelok

Клапаны сильфонного типа (серия BN)

КУПИТЬкаталог

Характеристики:

Рабочее давление до 34,4 бар
Температура от –40 до 37 °C
Коэффициент расхода (CV) от 0,30 до 0,70
Материал корпуса нержавеющая сталь марки 316L
Материал наконечника штока ПТФХЭ
Соединения
Типы трубный фитинг Swagelok, трубный фитинг под сварку встык, трубный фитинг под приварку в раструб, удлинитель, фитинг с торцевым уплотнением VCR, фитинг с уплотнительным кольцом VCO®
Типоразмеры от 6 до 12 мм
Внутренний объем 2,9 и 4,4 см3

Клапаны сильфонного типа высокого давления с пневматическим приводом (серия HB)

КУПИТЬкаталог

Характеристики:

Рабочее давление до 206 бар
Температура от –40 до 204 °C
Коэффициент расхода (CV) 0,30
Материал корпуса нержавеющая сталь марки 316L
Материал наконечника штока ПТФХЭ
Соединения
Типы трубный фитинг Swagelok, фитинг с торцевым уплотнением VCR, трубный фитинг под сварку встык, трубный фитинг под сварку враструб
Типоразмеры 6 мм
Внутренний объем 4,4 см3
Подбор изделий с учетом требований безопасности: Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Внимание: Не допускается замена или смешение компонентов двухколечных трубных обжимных фитингов Swagelok (а также других продуктов, на которые не распространяются общепромышленные стандарты) с компонентами других производителей.