alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon
Манометры Swagelok
Манометры Swagelok

Манометры Swagelok обеспечивают точность измерения давления для промышленных, санитарно-технических и сверхчистых применений. Широкий выбор модификаций манометров с разными диапазонами рабочего давления, размерами циферблатов, соединительными элементами и креплениями.

КУПИТЬ каталог

Особенности:

  • Торцевые соединения из стали 316L VAR (серия манометров PGU)
  • Отвечают требованиям стандарта точности ASME B40.1:
  • Манометры с размером циферблата 50 мм (2 дюйма): диапазон отклонений ± 2 % / 1 % / 2 % (ASME B40.1 категория A, EN 837-1 категория 2.5, JIS B7505 категория 2.5)
  • Манометры с размером циферблата 40 мм (1½ дюйма): диапазон отклонений ± 3 % / 2 % / 3 % (ASME B40.1 категория B, EN 837-1 категория 4, JIS B7505 категория 4)

Промышленные и технологические манометры серии GI, манометры серии PBG для панельного монтажа

каталог

Манометры Swagelok изготавливаются в соответствии с промышленными стандартами и могут оснащаться целым рядом технологических соединений, включая переходники Swagelok.

Особенности:

  • Размеры циферблата: 40, 50, 63, 100, 115 и 160 мм (1½, 2, 2½, 4, 4½  и 6 дюймов)
  • Полное соответствие стандартам точности ASME, EN и JIS
  • Широкий выбор концевых соединений, включая переходники Swagelok.
  • Различные монтажные конфигурации: с подключением сзади в центре, сзади внизу или внизу, а также для монтажа на панели
  • Корпус из нержавеющей стали и армированного термопласта
  • Заполненные и без заполнения

Подбор изделий с учетом требований безопасности: Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Внимание: Не допускается замена или смешение компонентов двухколечных трубных обжимных фитингов Swagelok (а также других продуктов, на которые не распространяются общепромышленные стандарты) с компонентами других производителей.