alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon
Герметики Swagelok

Герметики Swagelok предназначены для герметизации соединений в различных областях применения при разных значениях давления и температуры. Они отличаются совместимостью с различными химическими веществами.

Лента-герметик из PTFE для трубной резьбы

Температура до 232 °C
Размеры ленты
Для наружной конической резьбы размером от 1/8 до 3/8 дюйма до 14 630 мм
Для наружной конической резьбы размером 1/2 дюйма и более от 12,7 до 7320 мм

Жидкий герметик без PTFE для трубной резьбы

Рабочее давление трубы или фитинга до 10000 фунтов на кв. дюйм (689 бар)
при комнатной температуре
Температура от –53 до 148 °C
Температура вспышки 179 °C
Температура хранения от 8 до 29 °C

Герметик SWAK® анаэробный для трубной резьбы

Время застывания 24 часа при комнатной температуре до нагнетания давления
Рабочее давление трубы или фитинга до 689 бар
Температура от –53 до 176 °C
Вязкость свыше 100000 сП
Температура хранения от 7 до 29 °C
Срок хранения пять лет при рекомендуемой температуре хранения
Подбор изделий с учетом требований безопасности: Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.