alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon
Смазки Swagelok

Широкий ассортимент резьбовых смазок Goop обеспечивает легкость монтажа герметичных соединений. Предлагаются смазки на основе масел, галогенированных углеродных соединений и фторсиликона. Смазки предназначены для нанесения на резьбы из нержавеющей стали, титана, алюминия, никелевых и высокотемпературных сплавов.

Blue Goop

Масляная смазка для резьб из нержавеющей и обычной стали, титана, алюминия и никелевых сплавов. Может использоваться при температурах до 400 °F (204 °C).

Pure Goop

Смазка на основе галогенированных углеродных соединений для резьб из титана, нержавеющей и обычной стали и никелевых сплавов. Может использоваться при температурах до 350 °F (176 °C).

Silver Goop

Масляная смазка для резьб из нержавеющей стали и высокотемпературных сплавов. Может использоваться при температурах до 1500 °F (815 °C).

Vac Goop

Смазка на основе фторсиликона для использования на резьбах, уплотнительных кольцах, прокладках, стеклянных уплотнениях и металлических компонентах вакуумных систем при температурах до 300 °F (148 °C).

Подбор изделий с учетом требований безопасности: Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.