alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Шланг с центральной трубкой из полиэтилена и волоконной оплеткой

Шланг Swagelok с центральной трубкой из полиэтилена и волоконной оплеткой
Шланг Swagelok с центральной трубкой из полиэтилена и волоконной оплеткой

Центральная трубка из полиэтилена отвечает требованиям FDA (21CFR часть 177 1550), благодаря чему шланг может использоваться в пищевой и молочной промышленности, а также для подачи воды. Армирующие слои повышают гибкость и стойкость к воздействию давления.

Характеристики:

Материалы Центральная трубка - гладкая, полиэтилен;
армирование - волоконная оплетка
Покрытие неперфорированный синий полиуретан
Соединения нержавеющая сталь марки 316
и углеродистая сталь
Типоразмер шланга от 1/4 до 1 дюйма
Рабочее давление до 189 бар
Диапазон температур от –23 до 65 °C
Соединения трубопроводные фитинги и адаптеры Swagelok,
фитинги с наружной резьбой NPT,
фитинги с конической и цилиндрической
наружной резьбой ISO/BSP, фитинги с накидной
гайкой SAE 37° (JIC) (внутренняя резьба),
универсальное сферическое уплотнение,
метрическая гайка приемного шарнирного
соединения (внутренняя метрическая резьба)
Подбор изделий с учетом требований безопасности: Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Внимание: Не допускается замена или смешение компонентов двухколечных трубных обжимных фитингов Swagelok (а также других продуктов, на которые не распространяются общепромышленные стандарты) с компонентами других производителей.