alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Шланг с гофрированной оплеткой из нержавеющей стали 316L с гладкой поверхностью внутреннего слоя из PTFE

Шланг Swagelok с гладкой центральной трубкой из фторполимера

Шланг с гофрированной оплеткой из нержавеющей стали 316L с гладкой поверхностью внутреннего слоя из PTFE

Гибридный шланг с гладким внутренним слоем из PTFE характеризуется высокой гибкостью, устойчивостью к проницаемости цельнометаллической оплетки и простотой очистки центральной трубки из PTFE, что в свою очередь снижает до минимума турбулентность жидкости. Обычно применяется как рукав низкого давления, где фокус направлен на гладкость поверхности внутреннего слоя, где требуется сверхвысокая степень чистоты поверхности, а также нежелательно проникновение среды в атмосферу, что важно для полупроводниковой отрасли.

Серия FP — Гибридный шланг

КАТАЛОГ

Технические параметры

Материалы
Внутренний слой С гладкой поверхностью из PTFE
Армирование Гофрированная оплетка из нержавеющей стали 316L
Торцевые соединения Приварное соединение из нержавеющей стали 316L выполненное согласно требованиям стандарта ассоциации ASME по котлам и резервуарам высокого давления (Раздел IX)
 Номинальные размеры шланга Номинальные размеры шланга 1/4 и 1/2 дюйма
Рабочее давление От вакуума до 116 psig (8 бар) 
Диапазон температур От -17 to 65°C (0 до 150 °F)
Виды торцевого соединения Трубные переходники Swagelok, фитинги с наружной резьбой с торцевым уплотнением VCR® с накидной гайкой с металлической прокладкой, фитинги с внутренней резьбой с торцевым уплотнением VCR® с накидной гайкой с металлической прокладкой, фитинги с внутренней резьбой с торцевым кольцевым уплотнением VCO®, под приварку встык

Узнайте больше о том, как продукты Swagelok могут работать на вас. Просмотрите наши каталоги или найдите центр продаж и обслуживания.

Подбор изделий с учетом требований безопасности: Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Внимание: Не допускается замена или смешение компонентов двухколечных трубных обжимных фитингов Swagelok (а также других продуктов, на которые не распространяются общепромышленные стандарты) с компонентами других производителей.