alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Шланг с гладкой центральной трубкой из фторполимера

Шланг Swagelok с гладкой центральной трубкой из фторполимера

Обладает отличной химической совместимостью, обеспечивает дренируемость и точный контроль потока. Помимо стандартного исполнения, предлагаются следующие модификации шлангов: с центральной трубкой из перфторалкокси (PFA), наполненные техническим углеродом, для систем, требующих рассеяния статического электричества; сертифицированные управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (по стандарту FDA); для подачи альтернативных видов топлива (по стандарту ECE R110). Предлагаются шланги заказной длины, заказные торцевые соединения и различные варианты покрытий.

Шланги серии T в оплетке из нержавеющей стали 304

Шланги серии Т применяются там, где требуется химическая совместимость а также там, где рекомендуется избегать проницаемости. По отдельному заказу предлагаются шланги в сборе, рассеивающие статическое электричество, соответствующие требованиям стандарта ECE R110. Предлагаются сборки стандартной и заказной комплектации.

Характеристики:

Материалы
Центральная трубка с гладкой центральной трубкой (PTFE)
Армирование оплетка из нержавеющей стали 304 (нержавеющая сталь 316L или сплав 400 по специальному заказу)
Торцевые соединения нержавеющая сталь марки 316
Типоразмеры от 1/4 до 1 дюйма
Рабочее давление до 206 бар
Диапазон температур от –65 до 450 °F
Торцевые соединения Трубные обжимные фитинги и адаптеры Swagelok, фитинги с трубной резьбой NPT, фитинги с торцевым уплотнением металлической прокладкой VCR®, фитинги  с торцевым кольцевым уплотнением VCO®, фитинги SAE с накидной гайкой с цилиндрической резьбой и внутренним конусом 37° (JIC), фитинги SAE с цилиндрической резьбой и наружным конусом 37° (JIC), фланцы для санитарно-технических нужд

Шланги серии Coreflex B в оплетке из нержавеющей стали 304

Шланги серии B применяются там, где требуется химическая совместимость. Предлагаются шланги заказной длины и заказные торцевые соединения.

Характеристики:

Материалы
Центральная трубка с гладкой центральной трубкой (PTFE)
Армирование оплетка из нержавеющей стали 304
Муфта нержавеющая сталь 300
Соединения нержавеющая сталь марки 316
Типоразмеры от 1/4 до 1 дюйма
Рабочее давление до 206 бар
Диапазон температур от –65 до 450 °F
Торцевые соединения Трубные обжимные фитинги и адаптеры Swagelok, фитинги с трубной резьбой NPT, соединения под хомут для биофармацевтики, фитинги SAE с накидной гайкой с цилиндрической резьбой и внутренним конусом 37° (JIC), патрубки

Шланги серии Coreflex F в волоконной оплетке

Шланги серии F применяются там, где требуется гибкость, химическая совместимость и непроводимость. Помимо стандартного исполнения, предлагаются следующие модификации шлангов: с центральной трубкой из перфторалкокси (PFA), наполненной техническим углеродом, для систем, требующих рассеяния статического электричества. Предлагаются шланги заказной длины и с заказными торцевыми соединениями

Характеристики:

Материалы
Центральная трубка с гладкой центральной трубкой (PTFE)
Армирование оплетка из нержавеющей стали 304
Муфта нержавеющая сталь 300
Соединения нержавеющая сталь марки 316
Типоразмеры от 1/8 до 3/4 дюйма
Рабочее давление до 55,1 бар
Диапазон температур от –65 до 450 °F
Торцевые соединения Трубные обжимные фитинги и адаптеры Swagelok, фитинги с трубной резьбой NPT, соединения под хомут для биофармацевтики, фитинги SAE с накидной гайкой с цилиндрической резьбой и внутренним конусом 37° (JIC), соединения с замком-фиксатором, патрубки, фитинги с торцевым уплотнением металлической прокладкой VCR®, фитинги  с торцевым кольцевым уплотнением VCO®, фитинги с цилиндрической резьбой ISO/BSP, вакуумные фланцы, свободно вращающиеся фланцы

Шланги серии Coreflex W, центральная трубка из фторполимера, наполненная техническим углеродом, в волоконной оплетке, изоляционной обмотке, с армирующей оплеткой из нержавеющей стали 304 и в силиконовой оболочке

Шланги серии W применяются там, где требуется гибкость, химическая совместимость и внешняя изоляционная оболочка для работы в условиях повышенных и пониженных температур. Предлагаются сборки заказной комплектации.

Характеристики:

Материалы
Центральная трубка с гладкой центральной трубкой (PTFE), наполненной техническим углеродом
Армирование изолирующая волоконная оплетка, оплетка из нержавеющей стали 304
Покрытие Силикон
Муфта нержавеющая сталь 300
Соединения нержавеющая сталь 316
Типоразмеры 3/8 и 1/2 дюйма
Рабочее давление до 68,9 бар
Диапазон температур от –65 до 400 °F
Торцевые соединения Трубные обжимные фитинги и адаптеры Swagelok, фитинги с трубной резьбой NPT, соединения под хомут для биофармацевтики, фитинги под сварку в стык, фитинги SAE с накидной гайкой с цилиндрической резьбой и внутренним конусом 37° (JIC), патрубки, фитинги с торцевым уплотнением металлической прокладкой VCR®, фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO®, фитинги с цилиндрической резьбой ISO/BSP,свободно вращающиеся фланцы

Шланги серии Coreflex X с волоконной оплеткой и армирующей оплеткой из нержавеющей стали 304

Шланги серии X применяются там, где требуется гибкость и химическая совместимость. Помимо стандартного исполнения, предлагаются следующие модификации шлангов: с центральной трубкой из перфторалкокси (PFA), наполненной техническим углеродом, для систем, требующих рассеяния статического электричества. Предлагаются шланги заказной длины и с заказными торцевыми соединениями

Характеристики:

Материалы
Центральная трубка с гладкой центральной трубкой (PTFE), наполненной техническим углеродом
Армирование изолирующая волоконная оплетка, оплетка из нержавеющей стали 304
Покрытие Силикон
Муфта нержавеющая сталь 300
Соединения нержавеющая сталь 316
Типоразмеры 3/8 и 1/2 дюйма
Рабочее давление до 68,9 бар
Диапазон температур от –65 до 450 °F
Торцевые соединения Трубные обжимные фитинги и адаптеры Swagelok, фитинги с трубной резьбой NPT, соединения под хомут для биофармацевтики, фитинги под сварку в стык, фитинги SAE с накидной гайкой с цилиндрической резьбой и внутренним конусом 37° (JIC), патрубки, фитинги с торцевым уплотнением металлической прокладкой VCR®, фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO®, фитинги с цилиндрической резьбой ISO/BSP, свободно вращающиеся фланцы
Подбор изделий с учетом требований безопасности: Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Внимание: Не допускается замена или смешение компонентов двухколечных трубных обжимных фитингов Swagelok (а также других продуктов, на которые не распространяются общепромышленные стандарты) с компонентами других производителей.