alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Шланг с центральной трубкой из ПТФЭ, с гофрированным каналом

Шланг Swagelok с центральной трубкой из ПТФЭ, с гофрированным каналом
Шланг Swagelok с центральной трубкой из ПТФЭ, с гофрированным каналом

Обеспечивают надежность эксплуатации в условиях, где требуется повышенная гибкость и химическая совместимость. Предлагаются модификации с антистатической центральной трубкой, наполненной техническим углеродом (серия N). Возможно изготовление шлангов заданной длины и с торцевыми соединениями под заказ.


Шланги серии Coreflex C с оплеткой из нержавеющей стали марки 300


Характеристики:

Материалы   
Центральная трубка
гофрированная из ПТФЭ
Армирование
оплетка из нержавеющей стали марки 300
Покрытие
без покрытия (в стандартном исполнении); силикон 
Муфта
нержавеющая сталь марки 300
Соединения
нержавеющая сталь марки 316
Типоразмер шланга
от 1/2 до 2 дюймов
Рабочее давление
до 103 бар
Диапазон температур
от –53 до 230 °C
Соединения
трубопроводные фитинги и адаптеры Swagelok,
фитинги с трубной резьбой NPT,
санитарно-технические зажимы,
 трубные фитинги под стыковую сварку,
фитинги с накидной гайкой SAE 37° (JIC)
(внутренняя резьба), кулачково-пазовые соединения,
патрубки, фитинги с торцевой металлической
уплотнительной прокладкой VCR, фитинги с торцевым
уплотнительным кольцом VCO (внутренняя резьба),
фитинги с цилиндрической резьбой ISO/BSP,
вакуумные фланцы, фланцы для соединения внахлест,
соединение для биофармацевтики «I-line»


Шланги серии Coreflex N, наполненные техническим углеродом, изоляционной обмоткой и оплеткой из арамидного волокна


Характеристики:

Материалы   
Центральная трубка
гофрированная из ПТФЭ, наполненная техническим углеродом
Армирование
изоляционная обмотка, оплетка из арамидного волокна
Муфта
нержавеющая сталь марки 300
Соединения
нержавеющая сталь марки 316
Типоразмер шланга
3/8, 1/2 и 3/4 дюйма
Рабочее давление
до 86,1 бар
Диапазон температур
от –53 до 230 °C
Соединения
трубопроводные фитинги и адаптеры Swagelok,
фитинги с трубной резьбой NPT,
санитарно-технические зажимы,
трубные фитинги под стыковую сварку,
фитинги с накидной гайкой SAE 37° (JIC)
(внутренняя резьба), кулачково-пазовые соединения,
патрубки, фитинги с торцевой металлической
уплотнительной прокладкой VCR, фитинги с торцевым
уплотнительным кольцом VCO (внутренняя резьба),
фитинги с цилиндрической резьбой ISO/BSP,
вакуумные фланцы, фланцы для соединения внахлест,
соединение для биофармацевтики «I-line»

Подбор изделий с учетом требований безопасности: Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Внимание: Не допускается замена или смешение компонентов двухколечных трубных обжимных фитингов Swagelok (а также других продуктов, на которые не распространяются общепромышленные стандарты) с компонентами других производителей.