Гибкие трубки из перфторированного сополимера (PFA)
Гибкие трубки из перфторированного сополимера (PFA)
Химически стойкие прозрачные гибкие трубки из PFA можно использовать для задач низкого давления — как с металлическими трубными фитингами Swagelok, так и c трубными фитингами из PFA Swagelok. Прозрачность материала обеспечивает отличный обзор рабочей среды. Гладкие внутренние стенки позволяют с точностью регулировать расход и дренирование шланга.
Характеристики:
Рабочее давление | |
Дюймовые трубки | 18,9 бар |
Метрические трубки | до 12 бар |
Температура | |
Дюймовые трубки | от 20 до 204 °C |
Метрические трубки | от 70 до 392 °F |
Материалы | перфторированный сополимер (PFA) по стандарту ASTM D3307 тип II |
Размеры | |
Дюймовые трубки | от 1/8 до 1 дюйма |
Метрические трубки | от 6 до 12 мм |
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |