alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Шланг с гофрированной металлической центральной трубкой и оплеткой из нержавеющей стали

Гофрированный армированный шланг в оплетке из нержавеющей стали марки 316L

Шланг с гофрированной центральной трубкой из стали 316L и оплеткой из нержавеющей стали

Гофрированный армированный шланг в оплетке изготовлен из нержавеющей стали, что позволяет максимально снизить проницаемость и абсорбцию. Гофрированная центральная трубка из нержавеющей стали марки 316L обеспечивает достаточную гибкость и снижает риск образования перегибов. Swagelok предлагает на выбор большое число соединительных элементов.

Гофрированные армированные шланги для высокого давления серии FX

каталог

Характеристики:

Материалы Центральная трубка: Гофра из нержавеющей стали марки 316L
Армирование: Оплетка из нержавеющей стали 321
Соединения: Нержавеющая сталь марки 316
Типоразмеры 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, и 2 дюйма
Рабочее давление От вакуума до 413 бар (для шланга 1/4 дюйма)
От вакуума до 344 бар (для шланга 3/8 дюйма)
От вакуума до 248 бар (для шланга 1/2 дюйма)
От вакуума до 206 бар (для шланга 3/4 дюйма)
От вакуума до 179 бар (для шланга 1 дюйма)
От вакуума до 151 бар (для шланга 1 1/4 дюйма)
От вакуума до 115 бар (для шланга 1 1/2 дюйма)
От вакуума до 115 бар (для шланга 2 дюйма)
Диапазон температур от -200 до 537°C (от -325 до 1000°F)
Соединения Трубопроводные фитинги и адаптеры Swagelok, фитинги с трубной резьбой NPT, фитинги с торцевой металлической уплотнительной прокладкой VCR®, фитинги с торцевым уплотнительным кольцом VCO® (внутренняя резьба), фитинги с накидной гайкой SAE 37° (JIC) (внутренняя резьба)

Гофрированные армированные шланги серий FM, FJ и FL

КУПИТЬкаталог

Характеристики:

Материалы Центральная трубка: Гофра из нержавеющей стали марки 316L
Армирование: Оплетка из нержавеющей стали
Соединения: Нержавеющая сталь 316
Типоразмеры от 1/4 дюйма до 2 дюймов
Рабочее давление От вакуума до 213 бар
Диапазон температур от –200 до 454°C (от -325 до 850°F)
Соединения Трубопроводные фитинги и адаптеры Swagelok, фитинги с трубной резьбой NPT, фитинги с торцевой металлической уплотнительной прокладкой VCR®, фитинги с торцевым уплотнительным кольцом VCO® (внутренняя резьба), фитинги с накидной гайкой SAE 37° (JIC) (внутренняя резьба), приварка встык

Шланг с гофрированной центральной трубкой из сплава C-276 и оплеткой из нержавеющей стали

Гофрированные армированные шланги серии AH

каталог

Характеристики:

Материалы Центральная трубка: гофрированная, из сплава C-276
Армирование: оплетка из нерж. стали 316L
Торцевые соединения: нерж. сталь 316
Номинальные размеры шланга От 1/2 до 2 дюймов
Рабочее давление От вакуума до 1110 фунтов на кв. дюйм, ман. (76,4 бара)
Диапазон температур От –325 до 300 °F (от –200 до 148 °C)
Торцевые соединения Трубные обжимные фитинги Swagelok, трубные переходники Swagelok, фитинги с резьбой NPT, фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® и внутренней резьбой, фитинги с приемным шарнирным соединением SAE 37° (JIC), соединения под приварку встык
Подбор изделий с учетом требований безопасности: Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Внимание: Не допускается замена или смешение компонентов двухколечных трубных обжимных фитингов Swagelok (а также других продуктов, на которые не распространяются общепромышленные стандарты) с компонентами других производителей.