alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Гофрированный армированный шланг в оплетке из нержавеющей стали марки 316L

Гофрированный армированный шланг в оплетке из нержавеющей стали марки 316L
Гофрированный армированный шланг в оплетке из нержавеющей стали

Гофрированный армированный шланг в оплетке изготовлен из нержавеющей стали, что позволяет максимально снизить проницаемость и абсорбцию. Гофрированная центральная трубка из нержавеющей стали марки 316L обеспечивает достаточную гибкость и снижает риск образования перегибов. Swagelok предлагает на выбор большое число соединительных элементов.


Гофрированные армированные шланги для высокого давления серии FX

каталог

Характеристики:

Материалы Центральная трубка: Гофра из нержавеющей стали марки 316L

Армирование: Оплетка из нержавеющей стали 321

Соединения: Нержавеющая сталь марки 316
Типоразмеры 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, и 2 дюйма
Рабочее давление От вакуума до 413 бар (для шланга 1/4 дюйма)
От вакуума до 344 бар (для шланга 3/8 дюйма)
От вакуума до 248 бар (для шланга 1/2 дюйма)
От вакуума до 206 бар (для шланга 3/4 дюйма)
От вакуума до 179 бар (для шланга 1 дюйма)
От вакуума до 151 бар (для шланга 1 1/4 дюйма)
От вакуума до 115 бар (для шланга 1 1/2 дюйма)
От вакуума до 115 бар (для шланга 2 дюйма)
Диапазон температур от -200 до 537°C (от -325 до 1000°F)
Соединения Трубопроводные фитинги и адаптеры Swagelok, фитинги с трубной резьбой NPT, фитинги с торцевой металлической уплотнительной прокладкой VCR®, фитинги с торцевым уплотнительным кольцом VCO® (внутренняя резьба), фитинги с накидной гайкой SAE 37° (JIC) (внутренняя резьба)

Гофрированные армированные шланги серий FM, FJ и FL

КУПИТЬ каталог

Характеристики:

Материалы Центральная трубка: Гофра из нержавеющей стали марки 316L

Армирование: Оплетка из нержавеющей стали

Соединения: Нержавеющая сталь 316
Типоразмеры от 1/4 дюйма до 2 дюймов
Рабочее давление От вакуума до 213 бар
Диапазон температур от –200 до 454°C (от -325 до 850°F)
Соединения Трубопроводные фитинги и адаптеры Swagelok, фитинги с трубной резьбой NPT, фитинги с торцевой металлической уплотнительной прокладкой VCR®, фитинги с торцевым уплотнительным кольцом VCO® (внутренняя резьба), фитинги с накидной гайкой SAE 37° (JIC) (внутренняя резьба), приварка встык

Гофрированные армированные шланги серии AH

каталог

Характеристики:

Материалы Центральная трубка: Гофра из нержавеющей стали марки C-276

Армирование: Оплетка из нержавеющей стали 316L

Соединения: Нержавеющая сталь 316
Типоразмеры от 1/2 дюйма до 2 дюймов
Рабочее давление От вакуума до 76.4 бар
Диапазон температур от –200 до 148°C (от -325 до 300°F)
Соединения Трубопроводные фитинги и адаптеры Swagelok, фитинги с трубной резьбой NPT, фитинги с торцевой металлической уплотнительной прокладкой VCR®, фитинги с торцевым уплотнительным кольцом VCO® (внутренняя резьба), фитинги с накидной гайкой SAE 37° (JIC) (внутренняя резьба), приварка встык