alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Фитинги VCR® с торцевой металлической уплотнительной прокладкой

Фитинги VCR® с торцевой металлической уплотнительной прокладкой

КУПИТЬкаталог

Фитинги VCR® с торцевой металлической уплотнительной прокладкой обеспечивают высокую степень чистоты уплотнения типа «металл по металлу» и герметичность соединения при работе как с вакуумом, так и с положительным давлением.

Фитинги VCR® отличаются надежностью при повторном монтаже, что позволяет снизить затраты на техническое обслуживание и сократить простой оборудования.

Особенности:

  • Средняя шероховатость поверхности корпуса и сальников — 10 мкдюймов (0,25 мкм) Ra.
  • Отсутствие потерь в несквозных трещинах.
  • Отверстия для проверки герметичности с двух сторон.
  • Боковой способ установки прокладки отличается простотой и не требует значительного свободного пространства.
  • Прецизионная прокладка обеспечивает высокие рабочие характеристики.
  • Посеребренная внутренняя резьба позволяет избежать задирания и обеспечивает простоту и единообразие монтажа.

Характеристики:

Давление до 771 бар
Температура до 537 °C
Материал
Сальники, корпусы, гайки нержавеющая сталь марок 316, 316L, 316L VAR
Прокладки нержавеющая сталь марки 316L, никель, медь
Соединения
Типы сварные, резьба NPT, внешняя прямая резьба, трубный фитинг Swagelok
Типоразмеры от 6 до 18 мм
Конструкция cальники, корпуса, приварные компоненты, прямые фитинги, колена, тройники, крестовины, переходники
Подбор изделий с учетом требований безопасности: Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Внимание: Не допускается замена или смешение компонентов двухколечных трубных обжимных фитингов Swagelok (а также других продуктов, на которые не распространяются общепромышленные стандарты) с компонентами других производителей.