alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Фитинги VCO® с торцевым уплотнительным кольцом

Фитинги VCO® с торцевым уплотнительным кольцом

Фитинги VCO® с торцевым уплотнительным кольцом предназначены для использования в системах общепромышленного оборудования, в том числе собранных на основе сварных соединений, оборудования высокой частоты, систем работающих как под высоким давлением так и в глубоком вакууме.

Конструкция фитингов обеспечивает простоту их монтажа в ограниченном пространстве без осевого зазора (люфта).

КУПИТЬкаталог

Характеристики:

Давление до 1061 бар
Температура до 204 °C
Материалы
Сальники, корпусы, гайки нержавеющая сталь марки 316
Фитинги ATW нержавеющая сталь марки 316L
Уплотнительные кольца фторуглерод FKM
Соединения
Типы трубные фитинги Swagelok, сварное соединение, резьба NPT, наружная резьба SAE/MS
Типоразмеры от 1/8 до 1 дюйма
Конструкция сальники, корпусы, тройниковые и прямые муфты, колена, гайки, крышки и заглушки
Подбор изделий с учетом требований безопасности: Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Внимание: Не допускается замена или смешение компонентов двухколечных трубных обжимных фитингов Swagelok (а также других продуктов, на которые не распространяются общепромышленные стандарты) с компонентами других производителей.