alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Фланцы для трубных фитингов

Фланцы для трубных фитингов Swagelok

КУПИТЬкаталог

Безрезьбовые, несварные фланцы для трубных фитингов Swagelok обеспечивают переход между трубами разных размеров с разными уплотнительными поверхностями, в т. ч. с гладким фланцем, с соединительным выступом и с кольцевым соединением.

Типы фланцев отвечают требованиям стандартов ASME, DIN, EN и JIS. Возможен заказ как стандартных, так и особых фланцевых переходников.

Характеристики:

Давление до 413,7 бар
Температура от –29 до 538 °C
Материал нержавеющая сталь марки 316, сплавы марок 400, 600 и C-276
Соединения
Типы трубные фитинги и переходники Swagelok метрических и дюймовых типоразмеров
Типоразмеры от 3 до 50 мм
Подбор изделий с учетом требований безопасности: Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Внимание: Не допускается замена или смешение компонентов двухколечных трубных обжимных фитингов Swagelok (а также других продуктов, на которые не распространяются общепромышленные стандарты) с компонентами других производителей.