alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Фитинги диэлектрические

Диэлектрические фитинги Swagelok

Диэлектрические фитинги Swagelok позволяют защитить контрольно-измерительные приборы от воздействия электрических токов и поддерживают полный расход среды, обеспечивая тем самым точность измерений.

Формованная термопластическая изоляция обладает высоким электрическим и химическим сопротивлением, повышенной стойкостью к воздействию ультрафиолета и малой водопоглощающей способностью, а также сохраняет диэлектрические свойства и целостность в широком диапазоне рабочих и климатических условий.

Трубные фитинги Swagelok для подключения измерительных приборов или соединители с конической трубной резьбой (NPT или BSP) могут напрямую подключаться к трубопроводным системам.

Характеристики:

Давление 344 бар
Температура от –40 до 93 °C
Электрическое сопротивление изоляторов при 20 °C 10 × 106 Ом при 10 В постоянного тока
Материал
Корпус нержавеющая сталь марки 316
Изоляторы полиамидимид
Крестообразное уплотнение фторуглерод FKM
Заднее кольцо ПТФЭ без примесей
Соединения
Типы трубные фитинги Swagelok, наружная резьба NPT
Типоразмеры 1/4, 3/8, 1/2 дюйма; 12 мм
Подбор изделий с учетом требований безопасности: Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Внимание: Не допускается замена или смешение компонентов двухколечных трубных обжимных фитингов Swagelok (а также других продуктов, на которые не распространяются общепромышленные стандарты) с компонентами других производителей.