alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Фильтры для удаления частиц: проходные и тройниковые

Фильтры Swagelok для удаления частиц: проходные и тройниковые
Фильтры Swagelok для удаления частиц: проходные и тройниковые

Особенности:

  • Фильтрация частиц в газовой или жидкостной среде.
  • Предлагаются как проходные фильтры (если требуется компактность), так и тройниковые (если важна простота технического обслуживания).
  • Быстро заменяемые спеченные и сетчатые фильтрующие элементы

Характеристики:

Рабочее давление
до 413 бар
Перепад давления
до 68,9 бар
Температура
от –28 до 482 °C
Материал корпуса
нержавеющая сталь марки 316 или латунь
Фильтрующий элемент  
Материал
спеченный или гофрированная сетка
из нержавеющей стали марки 316
Номинальный размер поры
от 0,5 до 440 мкм
Соединения

Тип
трубный фитинг Swagelok, резьба NPT,
сварка встык и в раструб
Типоразмеры
от 1/8 до 1/2 дюйма; от 6 до 12 мм

Подбор изделий с учетом требований безопасности: Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Внимание: Не допускается замена или смешение компонентов двухколечных трубных обжимных фитингов Swagelok (а также других продуктов, на которые не распространяются общепромышленные стандарты) с компонентами других производителей.