alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Фильтры коалесцирующие и для удаления частиц

Фильтры Swagelok коалесцирующие и для удаления частиц
Фильтры Swagelok коалесцирующие и для удаления частиц

Особенности:

  • Используются для коалесцирования загрязненных жидкостей или фильтрования частиц.
  • Горизонтальный монтаж обеспечивает компактность установки.
  • Смена фильтрующего элемента без демонтажа фильтра.
  • Конструкция из нержавеющей стали обеспечивает чистоту системы.
  • Предлагаются уплотнительные кольца из разных материалов (фторуглерод FKM, ПТФЭ или Kalrez®), обеспечивающие широкий диапазон химической совместимости.
  • Требования к чистоте изделия — по стандарту ASTM G93, уровень C. Также возможна очистка и упаковка согласно Особым методам очистки и упаковки Swagelok (SC-11), предусмотренными для газовых фильтров типа FC.

Характеристики:

Рабочее давление
до 68,9 бар
Перепад давлений
до 0,13 бар
Температура
от –17 до 204 °C
Материал корпуса
нержавеющая сталь марки 316 

Фильтрующий элемент

Материал боросиликатное стекловолокно со связующим
из эпоксидного материала или диоксида кремния
Номинальный размер поры 0,1; 0,3; 1,0 мкм
Коэффициент эффективности удержания частиц
99,99 %
Соединения  
Тип
внутренний трубный фитинг Swagelok, внутренняя резьба NPT, внутренняя резьба ISO
Типоразмеры
1/8 и 1/4 дюйма; 6 мм

Подбор изделий с учетом требований безопасности: Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Внимание: Не допускается замена или смешение компонентов двухколечных трубных обжимных фитингов Swagelok (а также других продуктов, на которые не распространяются общепромышленные стандарты) с компонентами других производителей.