alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon
SS-8CPA2-RT-3

SS 1-Piece Poppet Check Valve, Adjustable Pressure, 1/2 in. Male ISO Tapered, 3 to 50 psig (0.21 to 3.5 bar)

Количество Количество должно быть указано в виде числа.

Есть ли у вас вопросы по этому продукту?

Получите ответы у авторизованного центра продаж и обслуживания

Спецификации
Загрузки
Body Material 316 Stainless Steel
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Male ISO Tapered Thread
Cleaning Process Стандартной инструкции компании Swagelok по очистке и упаковке (SC-10)
Connection 2 Size 1/2 in.
Connection 2 Type Male ISO Tapered Thread
Cracking Pressure 3 to 50 psi (0.21 to 3.5 bar, 0.021 to 0.35 MPa)
Feature O-rings: Fluorocarbon FKM
Surface Finish Стандарт
UNSPSC (SWG01) 40141641
Смазка Christo-lube MCG 111 (WL8)
Номинальные параметры давления при макс. температуре 375 °F при давлении 2185 фунтов на кв. дюйм, ман. / 190 °C при давлении 150 бар
Номинальные параметры давления при комнатной температуре 3000 ФУНТОВ НА КВ. ДЮЙМ, МАН. при 100 °F / 206 БАР при 37 °C
Материал уплотнения Фторуглерод FKM
Покрытие пружины Отсутствуют
Испытания Без дополнительных испытаний
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (4.03) 40141601
UNSPSC (PGE) 401416AL
UNSPSC (SEQIRUS) M4170
Материал клапана Нержавеющая сталь 316

Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. 

Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ Предупреждение!

Запрещается совместное использование и замена компонентов изделий Swagelok, на которые не распространяются действия общепринятых промышленных стандартов, включая трубные обжимные фитинги Swagelok с изделиями других производителей.

Добавить в Избранное - артикул: SS-8CPA2-RT-3

Обработка

Добавить в Избранное

Выберите «Название избранного изделия», чтобы идентифицировать эту ссылку, и нажмите на кнопку «Сохранить».

Ваше избранное изделие успешно добавлено. Чтобы просмотреть свои избранные изделия, закройте это окно и нажмите на ссылку «Избранное» справа.

Информация об изделии, выбранном пользователем, касающаяся кода детали: SS-8CPA2-RT-3

Пожалуйста, введите или обновите артикул детали и примечание ниже (не обязательно). Сделанные обновления изменят текущие данные.