Body Material |
316 Stainless Steel |
Connection 1 Size |
1/2 in. |
Connection 1 Type |
Swagelok® Tube Fitting |
Cleaning Process |
Стандартной инструкции компании Swagelok по очистке и упаковке (SC-10) |
Connection 2 Size |
1/2 in. |
Connection 2 Type |
Swagelok® Tube Fitting |
Макс. температура с номинальными параметрами давления |
150 °F при давлении 2500 фунтов на кв. дюйм, ман. / 65 °C при давлении 172 бара |
UNSPSC (SWG01) |
40141607 |
Применение привода |
Широкое применение |
Модель привода |
Серия 133 |
Режим работы привода |
Нормально закрытый с пружинным возвратом |
Тип привода |
С пневматическим приводом |
Материал шара / штока |
Нержавеющая сталь |
Flow Pattern |
2-Way, Shutoff, Straight |
Смазка |
DOW 111 и WL8 Mix |
Уплотнительное кольцо |
PTFE |
Условный проход |
0,406 дюйма / 10,3 мм |
Материал кольца / мембраны |
Нержавеющая сталь с покрытием из PTFE |
Номинальные параметры давления при комнатной температуре |
2500 ФУНТОВ НА КВ. ДЮЙМ, МАН. при 100 °F / 172 БАРА при 37 °C |
Класс обслуживания |
Общее |
Испытания |
Испытание согласно WS-22 |
eClass (4.1) |
37011005 |
eClass (5.1.4) |
37010401 |
eClass (6.0) |
37010401 |
eClass (6.1) |
37010401 |
UNSPSC (10.0) |
40141607 |
UNSPSC (11.0501) |
40141607 |
UNSPSC (13.0601) |
40141607 |
UNSPSC (15.1) |
40141607 |
UNSPSC (17.1001) |
40141600 |
UNSPSC (4.03) |
40141607 |
UNSPSC (PGE) |
401416AL |
UNSPSC (SEQIRUS) |
M4170 |
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу.
Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.