alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

スマート・プロダクトEDSファイル

Smart Product EDS

Swagelok スマート・プロダクト用の電子データ・シート(EDS)ファイル

EDSファイルは構造化ASCIIテキスト・ファイルで、スマート・プロダクト装置内の設定可能なネットワーク・パラメーターを記載しています。EDSファイルを使用することで、ネットワーク・コンフィギュレーション・ツールで装置から送信されたデータを読み取り、さまざまな装置のパラメーターを設定することができます。

注意: EDSに何らかの変更を加えた場合は、製品の保証が無効になります。

EDSファイルのダウンロードおよびセットアップの方法:

  1. 下の表からEDSファイルおよびアイコン・ファイルをダウンロードします。
    • ファイルはZip形式で圧縮されています。ファイルの解凍には、Winzip® などの圧縮解凍ソフトが必要です。
  2. ネットワーク・コンフィギュレーション・ツール(別売)を開きます。
  3. ネットワーク・コンフィギュレーション・ツールを使用して、EDSを登録します。
  4. スマート・プロダクト装置をネットワークに接続します。
  5. ネットワーク・コンフィギュレーション・ツールを使用して、ネットワーク上の装置をスキャンして、設定します。 
型番  製品 ダウンロード・リンク
SS-VCM-D-6-2
SS-VCM-D-6-0
デジタル式バルブ・コントロール・モジュール(インターフェース:DeviceNet)
製品カタログ
VCM用EDSファイル
SS-PTX-D-GXXX-SM-(Y)
SS-PTX-D-GXXX-S4-(Y)
デジタル式圧力/温度トランスデューサー PTX(インターフェース:DeviceNet)
製品カタログ
PTX用EDSファイル
SS-PTX-A-XXXX-XX-K 本質安全型デジタル式圧力/温度トランスデューサー(PTX)
製品カタログ
本質安全型PTX用EDSファイル