alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

API プラン41(冷却フラッシング、サイクロン・セパレーター付き)

API プラン41は、プラン31の冷却バージョンです。組み込まれたサイクロン・セパレーターで、フラッシング液から固体を除去します。流れは、ポンプの吐出し側からサイクロン・セパレーターを通ります。セパレーターを出たクリーンなフラッシング液は、クーラーを経由してからシール・チャンバーに戻ります。固体を含むフラッシング液は、ポンプの吸込側に戻ります。プラン41を適切に機能させるには、固体の比重がフラッシング液の比重の少なくとも2倍であることが推奨されます。

Plan 41
API プラン41
図のキットにはオプション部品が含まれています。

本プランの特徴:

  • フラッシング液から固体を除去
  • シール・チャンバー内にクリーンかつ冷却したフラッシング液を供給
  • シール・チャンバーから熱を除去
  • シール・チャンバー内の適切な圧力を確保し、ポンプで送られた流体が気化するのを防止
  • シール・チャンバーの自己ベントを可能に(横軸ポンプで使用する場合)

API プラン41は、現場で取り付け可能な部品キットとして提供しています。
キット内容(一部異なる場合もあります):

  • Swagelokチューブ継手
  • フランジ・アダプター
  • パイプ継手
  • Vシリーズ 2バルブ・マニホールド
  • 63シリーズ ボール・バルブ
  • バイメタル式温度計
  • TTWシリーズ 温度計保護管ティー
  • PGIシリーズ 圧力計
  • チューブ
  • 圧力伝送器
  • 熱交換器
  • 熱交換器スタンド
  • サイクロン・セパレーター
  • パイプ・ニップル

詳細やご注文方法につきましては、製品カタログ『Mechanical Seal Support Systems Application Guide』の 29ページ をご参照ください。オプション部品に関する情報につきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。

設計/アセンブリー・サービスについて問い合わせるシール流体側プランのページに戻る