alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

2014年5月2日 – VB05シリーズ・バルブ 新発売

Swagelok® VB05 Series Process Interface Valves
Swagelokプロセス・インターフェース・バルブ VB05シリーズは、漏れのない性能による信頼性の向上、およびフュージティブ・エミッションの低減を実現します。

信頼性の向上とフュージティブ・エミッションの削減を実現するSwagelok®プロセス・インターフェース・バルブ VB05シリーズを新発売

本文は、2014年5月2日に米国スウェージロック社から発表されたプレスリリースを抄訳したものです。原文との間に内容的な齟齬がある場合には、英文が優先されます。原文については英語版をご覧ください。

2014年5月2日-流体システム・コンポーネントの製造およびソリューションを提供するスウェージロック社(本社:米国オハイオ州ソロン、社長兼最高経営責任者:アーサー・F・アントン)は、Swagelokプロセス・インターフェース・バルブ VB05シリーズを新発売することを発表しました。効率化を念頭に置いて製造されたVB05シリーズ・バルブは、漏れのない性能による信頼性の向上、およびフュージティブ・エミッションの低減を実現します。 VB05シリーズはオイル、ガス、化学用途に適したバルブで、業界で広く採用されているフュージティブ・エミッション低減サービス用の規格Shell MESC SPE 77/300 Tightness Class Bを遵守しています。

Swagelok®プロセス・インターフェース・バルブ VB05シリーズは、フュージティブ・エミッション低減に加え、既存のスウェージロック製品と同様の優れた品質および高性能エンジニアリングを特徴としています。 VB05シリーズ・バルブを使用することで、1つのコンパクトなアセンブリーでプロセス・システムから計装システムへスムーズに移行することができます。 また、従来のシステムに比べてリーク・ポイント数を削減できること、コンパクト化/軽量化を実現できることも利点です。 VB05シリーズ・バルブは、第一/第二アイソレーション用のボール・バルブおよびベント用のニードル・バルブ(誤操作防止機能付き)を使用しています。 その他の特徴は以下のとおりです:

  • 高密度のグラファイト製パッキンおよびシールを使用することで、アウトガスに対する耐性が向上シートはShell MESC SPE 85/2503に準拠
  • エンド・エントリー・タイプのバルブ・ボディ部品を採用することで、コンパクト化/軽量化を実現(ボトム・エントリー・デザインに必要な溶接オーバー・プラグを使用していません)
  • プロセス接続部:3/8 インチ(9.5 mm)サイズのボア、ASME B16.5 平面座フランジ(標準)出口:1/2 インチ・サイズNPTめねじ(標準)

VB05シリーズ・バルブの詳細につきましては、製品カタログをご参照ください。

米国オハイオ州ソロンに本社を置くスウェージロック社は、研究開発、計装、プロセス、オイル/ガス、電力、石油化学、代替燃料、半導体などの業界に向けて流体システム製品、アセンブリー、サービスの開発および提案を行っています。 スウェージロック社は、より長くお使いいただける製品と変わらぬ品質および信頼性をお客さまにお届けするため、材料科学と製品設計に多額の投資を行っています。 また、お客さまと共同で、カスタム設計、特殊な組み立て、製造、メンテナンス等を行っています。

70カ国で200カ所を超える指定販売会社は、各地域のお客さまにきめ細かいサービスを提供していますが、それをバックアップしているのはスウェージロック社のグローバルなリソースです。 国や地域を問わず、工場サポート、フィールド・エンジニアリング、技術サービスを提供させていただくほか、配送調整や在庫管理も行っています。