alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

Pre-Engineered Subsystems(PrESS)

資料

Pre-Engineered Subsystems

校正/切り替えモジュール

Swagelokモジュラー・プラットフォーム・コンポーネント(MPC)製品を組み合わせることで、高度な設定が可能なユニットです。 分析前のサンプルの最終調整を実施し、流路選択システム(SSVシリーズ)を使用して、最大10種類のサンプル流路および2種類の校正用流路から選択します。

MS-02-360.PDF (2108 KB) 製品カタログ DE EN ES fr

ファスト・ループ・モジュール

サンプル・タップから分析器まで長い距離のある中継ラインをもつシステム用にデザインされており、圧力損失を最小限に抑制することで、レスポンス・タイム(応答時間)を短くすることができます。ファスト・ループ・モジュールには操作手順ミスを防止するインターロック・ハンドルが取り付けられています。

MS-02-361.PDF (1381 KB) 製品カタログ de en es fr

フィールド・ステーション・モジュール

抽出ポイントでガス・サンプルの前調整を実施します。プロセス・ノズルの上部に取りつけることができ、プロセスの状態に合わせた高度な設定が可能です。

MS-02-359.PDF (2771 KB) 製品カタログ de en es fr

流体供給ヘッダー

汎用性に優れたガス/液体用マニホールドとしてご利用ください。信頼性の高いスウェージロック製品を使用したサブアセンブリーで、直列に接続して延長することが可能です。

MS-02-358.PDF (908 KB) 製品カタログ de en es fr

サンプル・プローブ・モジュール

さまざまなアプリケーションに対応する豊富なプローブです。プローブにはインターロックが掛かっているため、機器を保護します。またバルブにもインターロックが掛かっており、操作時の安全性が向上します。

MS-02-425.PDF (939 KB) 製品カタログ de en es fr