メカニカル・シール・サポート・システム
メカニカル・シール・サポート・システム (ポンプ/撹拌機/ミキサー用)
シール・サポート・システムは、特定のメカニカル・シールとプロセス条件をサポートします。ガスまたは液体のいずれかをメカニカル・シールに供給し、シールが作動する環境を調整します。
回転機がいつでも使える状態に維持しておくためには、シール・サポート・システムの設計や取り付けを適切に行うことが重要となります。シール・システムの流体に異物やパーティクルが含まれていると、シールの耐久性が損なわれることがあります。同様に、設定範囲外の圧力や温度の流体を供給した場合、シールが早期に破損するばかりか、深刻な不具合にまで至るおそれがあります。
API 682に準拠した最適なシステム設計
スウェージロックでは、メカニカル・シール・サポート・システムを、容易に取り付け可能なキットまたはアセンブリーで提供しています。なお、スウェージロック製品には、 Swagelokリミティッド・ライフタイム保証 が付いています。スウェージロックのシール・サポート・システムは、 米国石油協会(API:American Petroleum Institute) が策定した各種プラン形状があり、API 682第4版に記載されているAPIのベスト・プラクティスを順守して、組み立てを行っています[詳細は、API 682: Pumps - Shaft Sealing Systems for Centrifugal and Rotary Pumps(ポンプ-遠心ポンプおよび回転ポンプ用シャフト・シール・システム) をご参照ください]。
スウェージロックのメカニカル・シール・サポートのキットやアセンブリーの標準設計は、API 682に基づき、構成部品の調整を最小限に抑えています。また、管用ねじの使用をやめることで、シール・サポート・システムを構築する際の接続部を極力減らし、損失につながる漏れを防止しています。
カスタマイズ・地域密着・信頼性
優れた設計のシール・サポート・システムを使用することで、ダウンタイム(停止時間)を最小限に抑え、漏れの可能性を削減しつつ、メンテナンス作業の簡素化も実現することができます。詳細は動画でご確認ください。
シール・プラン・キット/アセンブリー
シール・プラン・キット
シール・プラン・キットは、シール・サポート・プランをポンプに接続する際に必要な構成部品がセットになっています。シール・プラン・キットには図面の他、適切な取り付けに必要なものがすべて含まれています。新設工事または定修の場合、シール・プラン・キットを使用して、ポンプに接続する方法を標準化できます。シール・プラン・キットはAPIのベスト・プラクティスを順守しており、エルボー継手や管用ねじで接続する代わりに、チューブを曲げることにより、潜在的な漏れを削減しています。
シール・プラン・キットには、大気側プランとシール流体側プランがございます。
シール・プラン・アセンブリー
シール・プラン・アセンブリー は、APIシール・サポート・プランの大部分を構成するパネル、シール・ポット、またはスキッド・システムです。シール・プラン・アセンブリーの型番を作成する際は、まず形状を選択してから、個々の現場やアプリケーションの要件に合わせてシステム構成部品を追加してください。 記載の無いオプションや形状につきましては、最寄りのスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。シール・プラン・アセンブリーは単品、あるいは現場取り付け用キットと併せて注文することが可能です。キットを使用すると、取り付け方法の標準化も図ることができます。
ポンプの取り付け用や交換用のシール・プラン・アセンブリーが必要な場合は、最寄りの スウェージロック指定販売会社 までお問い合わせください。各種材質の チューブおよびチューブ・サポート を取り揃え、安全かつ効率的な取り付けをサポートいたします。
シール・プラン・アセンブリーには、ビトウィーン・シール・プランとシール流体側プランがございます。
ビトウィーン・シール・プラン
APIプラン 52/APIプラン 53A/APIプラン 53B/APIプラン 53C/APIプラン 54/APIプラン 55/APIプラン 72/APIプラン 74/APIプラン 75/APIプラン 76/APIプラン 72/76
耐久性に優れたシステムでダウンタイム(停止時間)を回避する
スウェージロックが構築したメカニカル・シール・サポート・キットやアセンブリーを使用することで、想定外のダウンタイム(停止時間)を回避し、回転機の耐久性を向上させることができます。詳細につきましては、最寄りの スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。