グラブ・サンプリング・ソリューション
グラブ・サンプリング・パネル(ガスやスラリー状でない液体用)
カスタマイズ可能、ローカルで設計/組み立てを行った、信頼性の高いグラブ・サンプリング・アセンブリー
スウェージロックが提供しているグラブ・サンプリング・アセンブリーは、自由にカスタマイズすることが可能で、最寄りのスウェージロック指定販売会社による設計/組み立てやサポートも行っています。さまざまな形状が揃っているほか、高度な機能を備えており、 プロセスの状態を正しく表す液体やガスのサンプル をプロセス・ラインから安全に採取することができます。耐圧の試料採取用ボンベへのクローズド・ループ・サンプリングをご希望ですか?または、プロセス流体を安価なガラス製の実験室用ボトルに収集して分析したいとお考えですか?スウェージロックにお任せください。メンテナンスを安全かつ直感的、そして容易に行うことができ、型番ひとつでご注文いただける、理想的なサンプリング・パネル・オプションを提供いたします。
グラブ・サンプリング・モジュール
Swagelok® グラブ・サンプリング・モジュール(GSM)は、クローズド・ループのサンプリング・システムで、正圧のプロセスから出て、圧力が低い方(例:ポンプの上流)にあるプロセスに戻ります。その際は、差圧を使用して、流体をサンプリング・システムに送ります。サンプルは、頑丈かつ耐圧の金属製 試料採取用ボンベ(GSC)に保管されるため、漏れが生じることなく、オペレーターを保護します。
GSMの特徴
- GSMパネルの切り替え用バルブは、2個または3個のSwagelok® 40Gシリーズ・ボール・バルブを同時にコントロールすることが可能です。本構造によって、必要な操作手順が削減でき、バルブ操作が明確になるため、エラーの可能性が低減します。
- GSCがドッキングされており、プロセス流体を継続的に内部に循環させて、プロセスの状態を維持します。あらゆるGSMシステムに欠かせないGSCは、さまざまな構成を取り揃えています。GSMを新たに購入する場合は、GSCを 別途ご注文 ください。
- クローズド・ループにて、常にサンプルをシステムに循環させ、プロセスまたはフレアーに戻します。GSMをバイパスまたはサンプル位置に設置することで、移送ラインをフレッシュな状態にキープし、いつでもサンプルを採取することができます。
- ラプチャー・ディスク(オプション)は、すべてのGSMシステムに使用することができます。過剰圧の懸念がある場合は、圧力逃がし弁をサンプリング・システムに追加することも可能です。各サンプリング・システムは、Swagelokチューブ継手を使用して組み立てを行っているため、漏れの可能性が低減しています。
液体専用グラブ・サンプリング・システム
Swagelok® 液体専用グラブ・サンプリング・システム(GSL)は、非耐圧ボトル(自己シール・タイプのセプタム・キャップ付き)に流体を採取する際に使用する、液体専用のサンプリング・システムです。大気圧下であればプロセス流体が分留するリスクが無い液体アプリケーションに使用することができます。
GSLの特徴
- 定量オプションのGSLシステムは、GSMシステムと同じ切り替え用バルブを使用しているため、複雑な手順であっても容易に操作することができます。GSMと同様に、GSLシステムは、Swagelokチューブ継手を使用して、NPTねじ接続による漏れを防止しています。
- GSLは、安価なガラス製またはポリエチレン製の実験室用ボトルを使用してサンプルを採取し、保管することができます。また、ボトルを使用することでサンプルの品質を目視で確認でき、すぐにフィードバックを行うことも可能になります。
- サンプルを採取し、漏出や蒸発のリスク無しに移送することができます。サンプル採取機構にはスプリング・リターン型ハンドルが付いており、誤操作による採取を防止します。
便利な標準アセンブリーでニーズを満たす
GSMおよびGSLサンプリング・システムのパネル・タイプには、定量オプションがあります。定量オプションを使用すると、サンプリング用ボトルやユーザーから完全にプロセス圧力を遮断することができるため、流体が溢れたり、規定の圧力を超えたりするおそれはありません。本一覧表には、一般的なシステム条件の要約と、それらの組み合わせに適したグラブ・サンプリング・システムを記載しています。
Swagelokグラブ・サンプリング・システムは、オペレーションに合わせて、さまざまなアクセサリーを追加してカスタマイズすることができます:
- 計器(圧力計、流量計、トランスデューサー)の追加
- サンプル・クーラー
- プロセス接続部-ねじ接続、フランジ接続
- エンクロージャー、スタンド
- オートメーション
- 新合金-合金400製、合金C-276製、合金600製の部品も一部ございます。
- アウテージ・チューブ
- 無回転ステム式ニードル・バルブ
- ラプチャー・ディスク・ユニット
- 圧力逃がし弁
- キャリング・ハンドル
地域に密着した設計/組み立てやサポートで、信頼性の高いソリューションをお届けします
最寄りのスウェージロック指定販売会社が、 お客さまと緊密に連携し 、サンプリング・システムのニーズに合致したパネルや構成パーツなどの提案を行います。グラブ・サンプリング・パネルはすべて、最寄りのスウェージロック指定販売会社において経験豊富な流体システムの専門スタッフが仕様に合わせて組み立てを行います。Swagelokスウェージロックのグラブ・サンプリング・アセンブリーはすべて厳密にテストを行っており、 Swagelokリミティッド・ライフタイム保証 が付いています。