alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

ウェルド・ヘッド

Series 10 Weld Head

ウェルド・ヘッド

  • 信頼性が高く、一貫したチューブやパイプの溶接を実現
  • 極性コネクターでウェルド・ヘッドとパワー・サプライを正しく接続
  • 光学式スピード・コントロールを採用しているため、タコメーター(回転速度計)やローター調節が不要
  • 溶接物の外径サイズ:1/16~4 インチ、2~114.3 mm
  • ウェルド・ヘッド延長ケーブルを使用すると、パワー・サプライから離れた場所でも溶接を行うことが可能

豊富なラインアップ:

  • シリーズ4/シリーズ8 マイクロ・ウェルド・ヘッド(溶接物の外径サイズ:1/16~1/2インチ、2~12 mm)
  • シリーズ5 ウェルド・ヘッド(溶接物の外径サイズ:1/8~5/8 インチ、3~17.3 mm
  • シリーズ8HPH 高性能ウェルド・ヘッド(溶接物の外径サイズ:1/8~1/2 インチ、3~12 mm
  • シリーズ10 ウェルド・ヘッド(溶接物の外径サイズ:1/4~1 インチ、6~25 mm
  • シリーズ20 ウェルド・ヘッド(溶接物の外径サイズ:1/2~2 インチ、12~52 mm)
  • シリーズ40 ウェルド・ヘッド(対応するチューブ外径サイズ:1/2~4 インチ、38.1~114.3 mm)
    (対応するパイプ・サイズ:1 1/4~4インチ、42.2~114.3 mm)

製品を参照して購入する

カタログを見るまたは 指定販売会社を検索する

安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

ご注意: 2個のフェルールを使用しているSwagelokチューブ継手は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。