alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

サンプリング流路選択バルブ

Stream Selector System

流路選択バルブ

  • プロセス分析器試料採取システムにおいて、チューブ接続部分を削減し、取り付け時間を削減
  • コンパクトなデザインで省スペース化を実現
  • 複数のサンプリング流路を制御
  • クロス・コンタミを防止
  • 繰り返し確実な締め切りが得られると同時に、漏れの可能性がある接続部分を削減

流路選択システム、プロセス分析用(SSVシリーズ)

カタログ

流路選択システム SSVシリーズは、コンパクトなモジュール内にダブル・ブロック/ブリード(DBB)機能を搭載した、プロセス分析器試料採取システム用のモジュラー・アセンブリーです。

流路選択にて正しいサンプルをお届けするSSVシリーズの紹介動画は こちら

仕様

最高使用圧力 1.72 MPa
使用温度範囲 –6~148°C
アクチュエーター作動圧力範囲 0.28~1.03 MPa
内径 3.2 mm
流量係数(Cv値) 0.20
シール材質 フルオロカーボンFKM、Simriz®、カルレッツ®
エンド・コネクション 1/8 インチ・サイズNPTめねじ、Swagelok® MPC(ANSI/ISA 76.00.02準拠)
プロセス流路数 2~12(DBBモジュールで各流路を制御)

流路選択用/切り替え用/締め切り用バルブ・アセンブリー(TT2/T2シリーズ)

流路選択用/切り替え用/締め切り用バルブ・アセンブリーは、複数のバルブの組み合わせをユニット化したコンパクトなデザインのモジュラー・システムです。従来のシステムに比べ、チューブ接続部分を削減し、スペースおよび取り付け時間を削減します。

仕様

最高使用圧力 2.06 MPa
使用温度範囲 –17~148°C
アクチュエーター作動圧力範囲 0.35~1.03 MPa
オリフィス 1.32~2.8 mm
エンド・コネクション
タイプ Swagelok®チューブ継手、NPTめねじ
サイズ 1/16 インチ、1/8 インチ、1/4 インチ、3 mm

製品を参照して購入する

カタログを見る または 指定販売会社を検索する

安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

⚠ 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。