alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

プロセス・インターフェース・バルブ (DBB)

Process Interface Valve

プロセス・インターフェース・バルブ (DBB)

カタログ

  • 一体型アセンブリーに置き換えることができるため、プロセス・システムから計装システムへスムーズに移行できるほか、リーク・ポイント数が削減可能
  • 複数のバルブや継手を組み合わせる場合に比べて、コンパクト化/軽量化を実現

豊富なラインアップ:

  • 一体型鍛造製ボディ・バルブ—VB04シリーズ
  • 3ピース型ボルト固定式ボディ・バルブ—VB03シリーズ
  • プロセス用モノフランジ—MN0シリーズ
  • フュージティブ・エミッション削減用のバルブ—VB05シリーズ
  • 総ニードル・バルブ—VN01シリーズ
  • 高圧用、高温用(HPHT)—VN03シリーズ

仕様

最高使用圧力 圧力クラス150~2500の最高使用圧力は、以下に記載の使用温度範囲であれば、ASME B16.5に準拠しています。 具体的な圧力値につきましては、製品カタログをご参照ください。
使用温度範囲 –50~204℃(ステンレス鋼製および2相ステンレス鋼製バルブ・アセンブリーの場合)
–46~204℃(炭素鋼製のバルブ・アセンブリーの場合)
対応サイズ 内径:25.4 mm、38.1 mm、50.8 mm—VB03シリーズ
内径:9.5 mm、14 mm、20 mm—VB04シリーズ

本製品の購入をご希望の際は、指定販売会社までお問い合わせください。

安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

⚠ 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。