マニホールド
マニホールド
プロセス計装アプリケーションに合わせて、各種マニホールドおよび関連製品がお選びいただけます。
Swagelokマニホールド
- 静圧用、液面用、差圧用
- 従来型またはコンパクト型ボディ(計装用、ダイレクト・マウント用、リモート・マウント用、モジュラー・システム用)
- コンパクトな設計で、小型化と軽量化を実現
- リーク・ポイント数が減少
- ボディ材質:ステンレス鋼、炭素鋼、2相ステンレス鋼
パッキン材質:PTFE(標準)、Grafoil®(高温用) - 取り付けやメンテナンスが容易
計装用マニホールド(V/VB/VLシリーズ)
Vシリーズ、VBシリーズ、VLシリーズのマニホールドは横型ボディで、2バルブ、3バルブ、5バルブからお選びいただけます。 2バルブ・マニホールドは静圧および液面用に、3バルブ・マニホールドおよび5バルブ・マニホールドは差圧用に設計されています。
仕様
最高使用圧力 | 41.3 MPa |
最高使用温度 | 648℃(Grafoil製パッキン使用の場合) |
ダイレクト・マウント用マニホールド/リモート・マウント用マニホールド
ダイレクト・マウント用マニホールド VEシリーズは、計器、圧力計、圧力スイッチ、絶対圧伝送器へのフランジの取り付けが可能で、2バルブ、3バルブ、5バルブからお選びいただけます。コンパクトなデザインで、パッキンやボンネット・シールの材質を選ぶことができます。
分岐マニホールド(J6シリーズ)
分岐マニホールド J6シリーズは一体型ボディで、最高使用圧力は41.3MPaです。軽量ながら高い強度を実現しています。 従来の分岐マニホールドに比べてリーク・ポイント数を削減し、4~18個のニードル・バルブに対応します。 硬化ステンレス鋼製無回転ステム式ニードルで、確実な締め切りを行います。
ベローズ・シール3バルブ・マニホールド(V3シリーズ)
BシリーズまたはUシリーズのベローズ・シール・バルブを使用した3バルブ・マニホールドで、流体の漏れが許されないシステムに適しています。 ボディとボンネットの間のシールはガスケットまたは溶接で、コバルト基合金製ステム・チップを使用しています。
計装用モジュラー・システム
モジュラー85システムは、計装用モジュラー・インターフェースおよび取り付けシステムとして使用することができます。 圧力および差圧計測用の2バルブおよび4バルブのマニホールド、アイソレーション機能およびベント機能を装備した計装用モノフランジ、セルフ・ブリード・シングル・パージ・ブロック、セルフ・ブリード・ダブル・パージ・ブロックなどのオプションがあります。 電気ヒーター・ブロック、スチーム・トレース・ブロック、シール・ポット、充填コネクター、保護シェード、取り付け用プレート、補助部品などのアクセサリーもあります。
カタログを見る または 指定販売会社を検索する
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 ⚠ 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |