alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁)

Excess Flow Valves

エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁)

  • バルブの二次側のラインに異常が生じた場合に、システム流体の過剰流出を防止
  • 一次側と二次側の圧力が均等になると、自動的にポペットがリセット
  • メンテナンス時間を低減
  • 複雑なバイパス機構は不要

仕様

最高使用圧力 41.3 MPa
使用温度範囲 –23~204°C
ボディ材質 316ステンレス鋼
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
エンド・コネクション
タイプ Swagelok®チューブ継手、NPTねじ、ISO管用ねじ、SAE/MSねじ、VCR®メタル・ガスケット式面シール継手、VCO® Oリング式面シール継手
サイズ 1/8 インチ、1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm

製品を参照して購入する

カタログを見る または 指定販売会社を検索する

安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

⚠ 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。