ボール・バルブ
ボール・バルブ
Swagelok® ボール・バルブ は、各種タイプ、標準材質、エンド・コネクションを取り揃え、幅広い業界におけるニーズに応えています。また、スウェージロックでは、個々のアプリケーションの要件に合わせて製造/構成したボール・バルブを提供しています。カスタム加工を行ったボール・バルブ製品に興味はございますか?詳細につきましては、最寄りのスウェージロック指定販売会社 までお問い合わせください。
ボール・バルブの特徴:
- 汎用から過酷な環境下まで幅広いアプリケーションに対応
- システム流体を所定エリアに封じ込め、フュージティブ・エミッションや漏れを制御
- 大流量に対応、1/4回転の手動式または空気作動式
- 再現性のある、漏れのない締め切り
- トータル・コストの削減
- 幅広い仕様に合わせた製造/構成が可能
スウェージロックは、新製品の Swagelok® フル・フロー型ボール・バルブ GBシリーズ をはじめ、さまざまなボール・バルブを提供しています。
Swagelokボール・バルブのラインアップ:
- フル・フロー型ボール・バルブ (GB シリーズ)
腐食性が高い過酷な環境下の圧力要件を満たし、取り付け、メンテナンス、在庫に関わるコストを削減します。 - 代替燃料向けAFSボール・バルブ
- 多目的用ボール・バルブ(SKシリーズ)
ご質問がございましたら、スウェージロック指定販売会社 までお問い合わせください。
ミディアム・プレッシャー・ボール・バルブをお探しですか?
フル・フロー型ボール・バルブ(GBシリーズ)
Swagelok® フル・ボア/フル・フロー型ボール・バルブ GBシリーズ は、オイル/ガス産業や、プロセス制御を行っている業界における非常に過酷なアプリケーションに適しています。最高使用圧力は41.3 MPa、サイズは最大1 インチ(25 mm)です。豊富な材質(316ステンレス鋼、6-Moly、合金2507、合金625、合金825、合金C-276)を取り揃えており、過酷な環境下での腐食リスクを低減すると共に、さまざまな仕様に適合します。また、NACE MR0175/ISO 15156に準拠したサワー・ガス(硫化水素)用GBシリーズ・バルブもございます。
仕様
最高使用圧力 | 41.3 MPa |
使用温度範囲 | –40~120°C |
流量係数(Cv値) | 3.8~40 |
ボディ材質 | 316ステンレス鋼、6-Moly、合金2507、合金625、合金825、合金C-276 |
シート材質 | PEEK |
エンド・コネクション | |
サイズ | 3/8~1 インチ、12~25 mm |
種類 | 開閉用 |
代替燃料向けAFSボール・バルブ
Swagelok®代替燃料向けAFSボール・バルブ(2方タイプ)は、流量係数(Cv値)が13.8まであり、大流量および高圧への対応が必要な圧縮天然ガス、水素や他の一般産業用途での使用に適しています。低トルクでの操作が可能で、パッキンの調節は不要です。またECE R110、NGV 3.1、NGV 4.6に準拠しており、水素および圧縮天然ガス(CNG)用途にも適しています。 低排出認定 (API 624)の取得が可能です。
仕様
最高使用圧力 | 41.3 MPa |
使用温度範囲 | –40~121°C |
流量係数(Cv値) | 4.0~13.8 |
エンド・コネクション | |
タイプ | Swagelokチューブ継手、NPTねじ、ISO管用テーパーねじ |
サイズ | 3/8~1 インチ、12~16 mm |
種類 | 開閉用 |
多目的用ボール・バルブ(SKシリーズ)
Swagelok® 多目的用ボール・バルブ SKシリーズは、低トルクかつ1/4回転で開閉でき、コンパクトなデザインながら41.3 MPaまでの圧力にて確実な締め切りを行います。 低排出認定 (API 624)の取得が可能です。
下の動画では、SKシリーズ・バルブのデザインや機能を紹介しています。
仕様
最高使用圧力 | 41.3 MPa |
使用温度範囲 | –40~150°C |
流量係数(Cv値) | 最大1.4 |
ボディ材質 | 316ステンレス鋼 |
シート材質 | PEEK |
エンド・コネクション | |
タイプ | Swagelokチューブ継手、NPTねじ、ISO管用ねじ、おすVCO®継手 |
サイズ | 1/4 インチ、3/8 インチ、6 mm、8 mm |
種類 | 開閉用 |
計装用一体型ボール・バルブ(40G/40シリーズ)
Swagelok®計装用一体型ボール・バルブ 40シリーズは、長年にわたって、さまざまな産業において信頼を築き上げてきました。スウェージロックはバルブの構造を改良し、革新的なアセンブリー・プロセスを開発しました。その結果、40Gシリーズ・ボール・バルブは、使用温度範囲の拡大および熱サイクル性能の向上を実現し、漏れが生じる可能性を低減しています。
40Gシリーズ・バルブは、特許申請中のシール・デザインを採用しているため、パッキンの変形や「コールド・フロー(塑性変形)」に強く、熱性能および漏れに対する耐性が向上しています。 低排出認定 (API 624)の取得が可能です。
仕様
最高使用圧力 | 20.6 MPa |
使用温度範囲 | –53~148°C |
流量係数(Cv値) | 0.05~12 |
ボディ材質 | ステンレス鋼、真ちゅう、合金400 |
パッキン材質 | PTFE、次世代PTFE、UHMWPE、PFA |
エンド・コネクション | |
サイズ | 1/16~3/4 インチ、3~12 mm |
種類 | 開閉用(2方タイプ)、切り替え用(3方/5方/7方タイプ)、クロスオーバー用(4方/6方タイプ) |
プロセス/計装用3ピース型ボール・バルブ(60シリーズ)
Swagelok®3ピース型プロセス用/計装用ボール・バルブ 60シリーズは、独自のコーン・ディスク・スプリング式シート、2ピース構成のライブ・ロード式シェブロン型(山型)ステム・パッキン、3ピース構成のスウィング・アウト・デザインを採用し、高い信頼性とメンテナンスの軽減を考慮して設計されています。 低排出認定 (API 624)の取得が可能です。
仕様
最高使用圧力 | 20.6 MPa |
使用温度範囲 | –53~454°C |
流量係数(Cv値) | 1.1~130 |
ボディ材質 | ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、特殊合金 |
エンド・コネクション | |
サイズ | 1/8~2 インチ、6~25 mm |
種類 | 開閉用(2方タイプ)、切り替え用(3方タイプ) |
トラニオン型ボール・バルブ(83/H83シリーズ)
Swagelok®トラ二オン型ボール・バルブ 83/H83シリーズは、高圧/低圧いずれのアプリケーションにも適しています。コンパクトながら大流量に対応するデザインで、低トルクでの操作が可能、広い使用温度範囲も特徴です。代替燃料向け認証ECE R110に準拠したバルブもございます。 低排出認定 (API 624)の取得が可能です。
仕様
最高使用圧力 | 68.9 MPa |
使用温度範囲 | –17~232°C |
流量係数(Cv値) | 0.75~1.6 |
ボディ材質 | 316ステンレス鋼、合金400 |
シート材質 | PCTFE、ナイロン、PTFE、PEEK |
エンド・コネクション | |
サイズ | 1/8~1/2 インチ、6~12 mm |
種類 | 開閉用(2方タイプ)、切り替え用(3方タイプ) |
ご質問がございましたら、 最寄りのスウェージロック指定販売会社 までお問い合わせください。
安全な製品の選定について:システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 ⚠ 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |