alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

試料採取用ボンベ(TPED準拠)

TPED Compliant Sample Cylinder

試料採取用ボンベ(TPED準拠)

  • 欧州における可搬式圧力容器に関する指令であるTransportable Pressure Equipment Directive (TPED)準拠
  • TPED準拠ボンベ用のバルブおよびラプチャー・ディスクが供給可能
  • ボディの肉厚、サイズ、容量が均一で、試料を漏れなく封止
  • ネック内部の流路がスムーズなため、流体のたまり部分がなく、クリーニングが容易

試料採取用ボンベ(TPED準拠)

仕様

最高使用圧力(–50~50℃にて) 30.0 MPa
材質 304Lステンレス鋼、316Lステンレス鋼
内容積 40~3,785 cm³(1ガロン)
指令準拠 TPED 99/36/EC
エンド・コネクション 1/8~1/2 インチ・サイズNPTめねじ、1/4 インチ・サイズISO 7/1管用めねじ

ボンベ用バルブ

仕様

最高使用圧力 34.5 MPa
使用温度範囲 –20~65℃
ボディ材質 316ステンレス鋼
指令準拠 TPED 99/36/EC

ラプチャー・ディスク

仕様

最高使用圧力 19.6 MPa ± 1.0 MPa
ボディ材質 316Lステンレス鋼
指令準拠 TPED 97/23/EC

製品を参照して購入する

カタログを見る または 指定販売会社を検索する

安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

⚠ 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。