PTFE製シール式クイック・コネクツ QTMシリーズ
PTFE製シール式クイック・コネクツ QTMシリーズ
- 危険な化学物質を扱う用途に適しており、腐食性のある過酷な環境において、着脱時のスピリッジ(流体流出量)や空気混入量を最小限に抑える
- 耐薬品性に優れる
- 内部シール構造により、シール部を保護
- フラッシュ・バルブ構造
仕様
最高使用圧力 | 31.0 MPa |
使用温度範囲 | –17 ~48℃ |
最大流量(20℃にて) | 180 L/min(水の流量) |
スピリッジ(流体流出量) | 0.1~1.0 cm³ |
空気混入量 | 0.1~2.0 cm³ |
材質 | |
ボディ | 316ステンレス鋼、合金400 |
ボディ・バルブ・シール/バルブ・シール(DESO型) | PTFE |
エンド・コネクション | |
タイプ | Swagelokチューブ継手、NPTねじ、ISO管用平行ねじ、ISO管用テーパーねじ、37° JICフレアー |
サイズ | 1/8~1 インチ、6~12 mm |
カタログを見る または 指定販売会社を検索する
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 ⚠ 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |