中圧用ボール・バルブ
スウェージロック社は、中圧アプリケーション向けのトラニオン型および海底用のボール・バルブを提供しています。
トラニオン型ミディアム・プレッシャー・ボール・バルブ(FKBシリーズ)
Swagelok ミディアム・プレッシャー・ボール・バルブ FKBシリーズはトラニオン型で、低トルクかつ1/4回転で開閉でき、コンパクトなデザインながら137.8 MPaまでの圧力にて確実な締め切りを行います。
ミディアム・プレッシャー・ボール・バルブ FKBシリーズの活用事例はこちら
デザインの特徴を見る
仕様
最高使用圧力 | 137.8 MPa |
使用温度範囲 | –17~121°C |
流量係数(Cv値 | 0.44~11.3 |
エンド・コネクション | |
タイプ | Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手、NPTねじ |
サイズ | 1/4~1 インチ |
種類 | 開閉用(2方タイプ)、切り替え用(3方タイプ) |
アクチュエーター・タイプ | 空気式、手動式 |
オリフィス・サイズ | 5.31 mm、9.52 mm、14.2 mm |
トラニオン型ミディアム・プレッシャー・ボール・バルブ(CTBシリーズ)
ボール・バルブ CTBシリーズはトラニオン型で、低トルクかつ1/4回転で開閉でき、コンパクトなデザインながら137.8 MPaまでの圧力にて確実な締め切りを行います。 CTBシリーズ・ボール・バルブは、NACE MR0175/ISO 15156に準拠して選定した材質を使用することで、サワー・ガス(硫化水素)用として使用することができます。
仕様
最高使用圧力 | 137.8 MPa |
使用温度範囲 | –17~121°C |
エンド・コネクション | |
タイプ | コーン&スレッド、NPTめねじ |
サイズ | 1/4~1 インチ |
種類 | 開閉用(2方タイプ) |
オリフィス・サイズ | 5.31 mm、9.52 mm |
海底用ボール・バルブ(IPTシリーズ)
海底用ボール・バルブは、双方向の流れに対応する2方タイプのトラニオン型バルブで、最高使用圧力は103.4 MPaです。 本バルブは、NACE MR0175/ISO 15156に準拠して選定した材質を使用することで、サワー・ガス(硫化水素)用として使用することができます。
仕様
最高使用圧力 | 103.4 MPa |
使用温度範囲 | –17~121°C |
エンド・コネクション | |
タイプ | 中圧用コーン&スレッド(C&T)、Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手(FKシリーズ)、NPTめねじ |
サイズ | 1/4~1 インチ |
オリフィス・サイズ | 6.4 mm、9.7 mm、11.9 mm |
カタログを見る または 指定販売会社を検索する
安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 ⚠ 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |