中圧/高圧用製品
中圧/高圧用継手、バルブ、チューブ
Swagelok 中圧/高圧用のバルブ、継手、流体制御機器は、幅広い圧力範囲に対応します。 振動が伴う危険な環境においても、信頼性の高い配管システムを迅速に構築することができます。圧力が非常に高い環境下であっても、スウェージロック製品の優れた品質は変わりません。
中圧/高圧の産業アプリケーションおよび市場
オイル/ガス
- トップサイド・オフショア
- ダウンホール
- 海底
- ミッドストリーム・オフショア
- パイロット・プラント
輸送
- 水素燃料補給用インフラ
- 水素自動車
- 宇宙
- テスト・ベンチ
その他の業界
- ウォーター・ジェット切断
- 食品/乳製品
- 研究開発
安全な製品の選定について:システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 ⚠ 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
中圧/高圧用継手
ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズ
Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手/アダプター FKシリーズは、シンプルな構造を特徴としており、容易に取り付けることができます。コーン&スレッド継手に比べて、取り付けコストの削減や稼働時間の向上を図ることができるほか、安全性と環境コンプライアンスの向上にも貢献します。FKシリーズの最高使用圧力は155.1 MPaで、流体がガスの場合でも漏れのないようシールするほか、耐振性にも優れています。FKシリーズ・チューブ継手の材質は316ステンレス鋼、合金2507スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼(NACEおよびNORSOK)、合金625(NACE)からお選びいただくことができ、さまざまなタイプや材質のチューブを取り付けても優れた性能を発揮します。
コーン&スレッド継手
コーン&スレッド・システム用の製品をお探しですか?スウェージロックでは、さまざまなオプション(サイズ:1 1/2 インチ・サイズ以下)を取り揃えています。中圧用(最高使用圧力:137.8 MPa)および高圧用(最高使用圧力:413.4 MPa)の製品がございます。耐震オプション付きのコーン&スレッド継手の材質は316ステンレス鋼、合金2507スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼(NACE)、合金625(NACE)からお選びいただけます。