感温部保護管
感温部保護管
Swagelok制動内部機構付きバイメタル式温度計を使用する際は、感温部保護管の併用をお勧めします。感温部保護管を使用することで、加圧された、腐食性/高流速/高粘性、または研磨作用がある流体と接触することによって生じる損傷から温度計を保護することができます。 また、交換やメンテナンスの際に温度計を取り外した場合でも、プロセスやシステムに影響を与えません。
- 材質:304ステンレス鋼(標準)、316ステンレス鋼(オプション)
ご要望により、その他の材質もご注文いただけます - ステム長さが63.5~305 mmの温度計に対応
シャンクの形状:レデュースド/ストレート/テーパー - 断熱配管システム用として、断熱被覆用エクステンション付きもございます。
オプション
ステンレス鋼製保護キャップ/チェーン付き、計器への接続部がG1/2B めねじ、材質が316ステンレス鋼の感温部保護管もございます。
仕様
プロセス・ラインへの接続部 | 平面座フランジ(ASME B16.5 準拠)、サニタリー用クイック・クランプ(3-A適合)、管用テーパーねじ(NPTねじ)、溶接用ソケット |
温度計への接続部 | 1/2 インチ・サイズNPSM 管用平行めねじ(標準)、G1/2B めねじ(オプション) |
サイズ | 保護管内径:6.6 mm プロセス・ラインへの接続部:1/2~2 インチ |
カタログを見る または 指定販売会社を検索する
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 ⚠ 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |