alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon
Pressure Gauges

圧力計

Swagelok圧力計は一般産業、超高純度、天然ガス自動車(NGV)、サニタリーなどのアプリケーションにおいて、正確な圧力測定を行います。 用途に合わせて、さまざまな圧力範囲、目盛板の外径サイズ、接続部、取り付け形状、オプションを選ぶことができます。

一般産業用/工業プロセス用圧力計 PGIシリーズ/パネル取り付け型圧力計 PBGシリーズ

製品を探すカタログ

Swagelok圧力計は、工業規格に基づいて製造しています。Swagelokチューブ・アダプターなど、各種エンド・コネクションを選ぶことができます。

  • 目盛板の外径サイズ:40 mm、50 mm、63 mm、100 mm、115 mm、160 mm
  • ASME、EN、JISに準拠した精度
  • エンド・コネクション:Swagelokチューブ・アダプターなど各種
  • 形状:背面取り付け用(センター接続)、背面取り付け用(オフセンター接続)、下部取り付け用、パネル取り付け用
  • 材質:ステンレス鋼、強化サーモプラスチック(熱可塑性プラスチック)
  • 液体充填タイプもあります

超高純度用/クリーン・ドライ・エアー用圧力計 PGUシリーズ/PGCシリーズ

カタログ

Swagelokブルドン管式圧力計 PGUシリーズおよびPGCシリーズは、システムの正圧および真空のモニタリングを行います。 バルク・ガス供給から半導体デバイス製造装置まで幅広い用途に対応します。

  • エンド・コネクションの材質:316L VAR(真空アーク再溶解)ステンレス鋼(PGUシリーズ)
  • ASME B40.100に準拠した精度
  • 50 mm目盛板の場合: フル・スケールの±2 %、±1 %、±2 %(ASME B40.100 グレードA、EN 837-1 クラス2.5)
  • 40 mm目盛板の場合: フル・スケールの±3 %、±2 %、±3 %(ASME B40.100 グレードB、EN 837-1 クラス4.0)

仕様

目盛範囲 真空~21 MPa
目盛板の外径サイズ 40 mm、50 mm
精度 ASME B40.100、EN837-1に準拠
使用温度範囲
周囲温度 –40~60°C
測定流体温度 –40~100°C
エンド・コネクション
PGUシリーズ 1/4 インチ・サイズめすVCR®継手、1/4 インチ・サイズ回転可能型おすVCR継手、1/4 インチ・サイズ一体型おすVCR継手
PGCシリーズ 1/4 インチ・サイズNPTおねじ
テスト/校正 工場にて校正およびヘリウム・リーク・テスト(最大許容リーク・レート:1×10-9 std cm3/s)を全品に行っています。

汎用圧力計、ECE R110認証(PGNシリーズ)

ECE R110認証を取得したSwagelok汎用圧力計は、圧縮天然ガス自動車での使用に適しています。

  • 目盛板の外径サイズ:50 mm、63 mm
  • オリフィス: 0.58 mm
  • ポリカーボネイト製レンズにより安全性が向上
  • 真ちゅう製エンド・コネクション付きの50 mm目盛板圧力計の場合、トランスデューサーに出力することが可能

製品を参照して購入する

カタログを見る または 指定販売会社を検索する

安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

ご注意: 2個のフェルールを使用しているSwagelokチューブ継手は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。