スマート・プロダクト
スマート・プロダクト
スマート・プロダクトは、プロセス分析器用のプロセス・サンプルの流量、温度、圧力を測定・記録します。
本質安全型デジタル式圧力/温度トランスデューサー(PTXシリーズ)
Swagelok PTXシリーズは、サンプリング・システム流体の圧力および温度を測定する、本質安全型デジタル式圧力/温度トランスデューサーです。
- 低容量の流路および迅速なパージを実現するボウル設計により、サンプリング・システム内の遅延時間を飛躍的に短縮
- 危険エリア(Class I , Division 1/ATEX Zone 0)での使用に関する国際認証を取得済み
- Swagelok 本質安全型ICM製品や、適切なアナログ入力機能付きの制御機器など、一般的なオートメーション装置と通信させることが可能
- エンド・コネクション:Swagelokチューブ継手(サイズ:1/4 インチ、6 mm)、Swagelok モジュラー・システム MPCシリーズ
スマート・プロダクトのEDSファイルの詳細は こちら
デジタル式バルブ・コントロール・モジュール(VCM)
Swagelok デジタル式バルブ・コントロール・モジュール(VCM)は、Class 1, Division 2の危険エリアで使用することができます。
- 最大6個の空気作動式流路選択バルブを操作
- デジタル入力が可能(オプション)
- DeviceNet™ ネットワーク・インターフェースを使用すると、他のシステムとの通信が可能
スマート・プロダクトのEDSファイルの詳細は こちら
デジタル式圧力/温度トランスデューサー(PTXシリーズ)
Swagelok PTXシリーズは、サンプリング・システム流体の圧力および温度を測定する、デジタル式圧力/温度トランスデューサーです。
- 低容量の流路および迅速なパージを実現するボウル設計により、遅延時間を飛躍的に短縮
- 危険エリア(Class I , Division 2)での使用に関する認証を取得済み
- Swagelok VCMやその他DeviceNet製品と通信させることが可能
- エンド・コネクション:Swagelokチューブ継手(サイズ:1/4 インチ、6 mm)、Swagelok モジュラー・システム MPCシリーズ
スマート・プロダクトのEDSファイルの詳細は こちら
カタログを見る または 指定販売会社を検索する
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 ⚠ 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |