Snoop®(スヌープ)漏れ検出液
漏れ検出液
Snoop®(スヌープ)やReal Cool Snoop(リアル・クール・スヌープ)漏れ検出液を使用すると、手の届きにくい場所でもガス漏れを検出できます。 泡立ちが持続するため、微量の漏れや垂直面での漏れも検出できます。 付属品のスヌーパー・チューブは柔軟性があり、伸ばすと手の届きにくい場所でも使用できます。 塩素、脂肪族アミン類、アンモニウム化合物は含有していません。 また、乾いたあとに、しみが残りません。
Snoop(スヌープ)漏れ検出液
仕様
使用温度範囲 | –2~93℃ |
以下の規格に適合:
- MIL-PRF-25567 Leak Detector Compound, Oxygen Systems, Type I, 1 to 70°C
- NFPA 52 Section 6-12.2 Leak Testing Compressed Natural Gas Vehicular Fuel System
- EPA Part 60, Appendix A, Method 21, Section 4.3.3 Alternative Screening Procedures Using Soap Solutions
Real Cool Snoop(リアル・クール・スヌープ)漏れ検出液
仕様
使用温度範囲 | –54~93℃ |
以下の規格に適合:
- MIL-PRF-25567 Leak Detector Compound, Oxygen Systems, Type II, –54 to 1°C
- NFPA 52 Section 6-12.2 Leak Testing Compressed Natural Gas Vehicular Fuel System
- EPA Part 60, Appendix A, Method 21, Section 4.3.3 Alternative Screening Procedures Using Soap Solutions
カタログを見る または 指定販売会社を検索する
安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 ご注意: 2個のフェルールを使用しているSwagelokチューブ継手は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |