alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

PFAホース(PFA製コア、302ステンレス鋼補強材)

PFA Core Hose 302 SS Braid Reinforced

PFAホース(PFA製コア、302ステンレス鋼補強材)

Swagelok PFAホースは、クリーンルーム環境や幅広いサニタリー用途での使用に適しています。 PFAホースは非常に柔軟性が高く、スムーズボア・タイプのコアに使用しているPFA材質は、FDA regulation 21CFR Part 177.1550、USP <87, 88> Class VI、3-Aに準拠しています。 静電気の帯電防止を必要とする用途向けのカーボン・ブラック含浸PFAコアもございます(オプション)。

内壁がスムーズなため、ドレン性が高く清浄性に優れています。 シリコーン製カバーはクリーニングが容易なため、細菌の増殖を防止します。また、ステンレス鋼補強材の保護、やけどの防止、システム流体の温度維持といった役割も果たします。

Uシリーズ — PFAホース

Uシリーズ・ホースは、高い柔軟性、耐薬品性、滑らかな外面カバーを必要とする用途での使用に適しています。

仕様

材質
コア スムーズボア・タイプのPFA
補強材 302ステンレス鋼
カバー シリコーン
カラー 300シリーズ・ステンレス鋼
エンド・コネクション 316ステンレス鋼
ホース内径(呼び径)サイズ 1/2 ~ 2 インチ
最高使用圧力 2.06 MPa
使用温度範囲 -53~204℃
エンド・コネクション Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTねじ、サニタリー用クイック・クランプ、チューブ突き合わせ溶接、SAE 37°(JIC)めすスウィベル、カム&グルーブ、チューブ短管、めすVCR®メタル・ガスケット式面シール継手、めすVCO®Oリング式面シール継手、ISO管用平行ねじ、真空用フランジ、ラップ・ジョイント・フランジ、サニタリー用Iラインなど

製品を参照して購入する

カタログを見る または 指定販売会社を検索する

安全な製品の選定について:システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

ご注意: 2個のフェルールを使用しているSwagelokチューブ継手は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。