ホース断熱材
流体温度に関わらず、チラー用ホースの表⾯温度を周囲温度と同程度に維持し、結露を防⽌します。水滴や漏れが検出された場合、周囲の電子機器への影響などから装置や⼯場を停⽌する事態が発生し得るため、一般的に半導体デバイス工場では結露を含む水漏れは重大な問題となり得ます。低温用途(圧⼒低下によるジュール・トムソン効果が⾒られるケースなど)では、断熱ホースを用いることで周辺機器や配管部材への着氷を低減、または防⽌します。
スウェージロックの断熱ホースは、ホース全体の熱損失を最⼩限に抑え、流体温度を終始⼀定に維持します。
特徴
- 薄い断熱材で外径を⼩さく抑えることができるため、熱安定性を維持しながらレイアウトの容易化および省スペース化が可能
- シリコーン製エンド・ブーツの採用により、ホース端部からの水分の侵⼊および断熱材の外部への暴露を防止
- 断熱材の上から取り付けた外装ラップの⾊分けにより、配管系統(サプライとリターンなど)の識別が容易
- ホース径(呼び径)サイズは3/8 インチから1 インチまでと幅広く、さまざまな用途に対応
仕様
材質 | |
低熱伝導性断熱材 | |
カバー | ポリオレフィン |
エンド・コネクション・ブーツ | シリコーン |
ホース径(呼び径)サイズ | 3/8~1 インチ |
使用温度範囲 | –53~125°C |
安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 ⚠ 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |